EtherCAT®

EtherCAT

Wydajny system czasu rzeczywistego

System EtherCAT jest zoptymalizowany do szybkich i synchronicznych procesów.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w EtherCAT

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

EtherCAT to protokół Ethernet czasu rzeczywistego wyróżniający się szybką i synchroniczną transmisją danych procesowych. Dzięki czasom cyklu poniżej 100 µs można zoptymalizować wydajność maszyny oraz poprawić jakość produktów poprzez wyższą dokładność regulacji.

Zalety

  • Stała dostępność aktualnych danych dzięki protokołowi Ethernet czasu rzeczywistego
  • Krótkie czasy operacyjne — wymiana danych procesowych „on the fly”
  • Wysoka efektywność dzięki czasom cyklu <100 µs zwiększa wydajność maszyny
  • Distributed Clocks umożliwiają synchroniczne procesy
  • Optymalizacja kosztów — brak specjalnego sprzętu master

Wysoka wydajność

System EtherCAT jest zoptymalizowany do szybkich procesów  

System EtherCAT jest zoptymalizowany do szybkich procesów

Dzięki wysokiej wydajności EtherCAT umożliwia instalację tylko jednej sieci w maszynie lub urządzeniu. Zarówno wejścia i wyjścia, jak i napędy komunikują się poprzez jedno tylko medium/protokół. Upraszcza to samą instalację, jak również prace projektowe.
Dlatego EtherCAT zdobył szczególną popularność w maszynach, w których wysokie znaczenie ma zwłaszcza wysoki takt maszyny i synchroniczność procesów. Są to na przykład maszyny opakowaniowe i maszyny do obróbki drewna. Inne obszary to technika pomiarowa i kontrolna, manipulatory Pick&Place, czy turbiny wiatrowe.

Komponenty EtherCAT

Komponenty do EtherCAT firmy Phoenix Contact  

Komponenty do EtherCAT firmy Phoenix Contact.

System I/O Axioline oferuje komponenty I/O do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej do EtherCAT.

Do instalacji w szafie sterowniczej

Dzięki czasowi odświeżania wynoszącemu 1 µs system Axioline serii F jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał EtherCAT, stanowiąc idealny system do szczególnie szybkich aplikacji.
Szeroki wybór modułowego systemu I/O zapewnia maksymalną elastyczność. W połączeniu z wydajnym złączem magistrali EtherCAT można skompletować stację EtherCAT na miarę własnych potrzeb.

Do instalacji w obiekcie

Urządzenia serii Axioline E wyróżniają się szybką instalacją, solidną konstrukcją obudowy oraz niezwykle prostą obsługą. Poza popularnymi funkcjami cyfrowymi komunikacja IO Link zapewnia również maksymalną elastyczność. W zależności od wymagań dostępne są dwa rodzaje obudowy (metalowe i plastikowe).

Przewody i złącza wtykowe

Jako medium transmisyjne firma Phoenix Contact oferuje sprawdzone i konfekcjonowane przewody oraz złącza wtykowe do konfekcjonowania z przyłączem RJ45 lub M12.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji