Powrót do przegladu

Przykłady zastosowań

Łatwa rejestracja lokalnych odbiorników

Pomiar energii za pomocą EMpro  

Pomiar przepływu energii

W maszynach i instalacjach parametry energii można rejestrować za pomocą urządzeń pomiarowych EMpro bezpośrednio w szafie sterowniczej. W ten sposób dane mogą być monitorowane na miejscu i przekazywane do sterowników PLC.

Protokołowanie wartości pomiarowych w bazach danych

Monitorowanie energii za pomocą EMpro  

Monitorowanie i protokołowanie przepływów energii

Dostosowane do pracy w sieci urządzenia pomiarowe EMpro rozpoznają parametry elektrycznie centralnie i na miejscu.

W ten sposób wszystkie parametry odnoszące się do produkcji można zbierać za pomocą ministerownika i zapisywać w bazie danych SQL.

Centralna rejestracja danych energetycznych poprzez wydłużone struktury sieciowe

Centralna rejestracja danych energetycznych za pomocą EMpro  

Centralna rejestracja danych energetycznych

Aby zagwarantować wydajne zarządzanie energią, wszystkie rejestrowane dane energetyczne są centralnie rejestrowane i analizowane.

Do transmisji danych można elastycznie włączyć mierniki EMpro do struktur sieciowych.

Interfejsy komunikacyjne EMpro:

  • Ethernet ze zintegrowanym serwerem WWW
  • Bramka RS-485/Ethernet z serwerem WWW
  • RS-485, JBUS i MODBUS RTU
  • Profibus DP o przepustowości 1,5 Mb/s lub 12 Mb/s

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij