Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Bezpośredni dostęp do wartości pomiarowych

Urządzenie pomiarowe EMpro z podświetlanym wyświetlaczem  

Dostęp do wartości pomiarowych za pomocą dedykowanych przycisków

Analizuj parametry instalacji szybko i na miejscu. Aby uzyskać wymagane wartości pomiarowe, wystarczy nacisnąć klawisz.

Skorzystaj z wygodnej funkcji serwera WWW w celu otrzymania danych pomiarowych bezpośrednio ze sterowni.

Prosta konfiguracja urządzeń

Zrzut ekranu serwera WWW  

Konfiguracja przez serwer WWW dokonywana przez operatora

Urządzenia pomiarowe EMpro można skonfigurować zgodnie z instrukcją na miejscu lub — przypadku komunikacji przez sieć Ethernet — poprzez zintegrowany serwer WWW na komputerze.

Elastyczne podłączenie sieci

Systemy magistrali polowej

Łatwa integracja w strukturach sieciowych

Moduły komunikacyjne umożliwiają elastyczną integrację mierników EMpro w strukturach sieciowych i systemach magistrali polowej. Oznacza to, że wartości pomiarowe mogą być również dostępne w  sterowni .

Interfejsy komunikacyjne EMpro:

  • Ethernet ze zintegrowanym serwerem WWW
  • Bramka RS-485/Ethernet z serwerem WWW
  • RS-485, JBUS i MODBUS RTU
  • Profibus DP 1,5 Mb/s lub 12 Mb/s

Duże bezpieczeństwo inwestycji

Moduły EMpro  

Duże bezpieczeństwo inwestycji dzięki modułowej konstrukcji

Pozostań elastyczny i rozszerzaj urządzenia pomiarowe EMpro w dowolnym momencie o moduły funkcyjne i komunikacyjne. Dzięki temu mierniki będą się rozwijać stosownie do oczekiwań. 
Przekłada się to na wysokie bezpieczeństwo projektowe i inwestycyjne.

Moduły rozszerzeń EMpro:

  • cyfrowe wejścia i wyjścia
  • wyjścia analogowe
  • interfejsy komunikacyjne
  • pamięć danych pomiarowych

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij