Mierniki parametrów sieci

Pomiar — monitorowanie — komunikacja

Pomiar — monitorowanie — komunikacja

Efektywne zarządzanie energią — za pomocą dostosowanych do pracy w sieci urządzeń pomiarowych EMpro można rejestrować i monitorować elektryczne parametry instalacji.

Powrót do Pomiar energii i mocy

Kategoria

Szukaj w Mierniki parametrów sieci

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Urządzenia pomiaru energii EMpro firmy Phoenix Contact to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią: możliwość swobodnego rozszerzania za pomocą modułów komunikacyjnych i funkcyjnych sprawia, że urządzenie do pomiaru energii może zmieniać się wraz z wymaganiami. W ten sposób można bezpiecznie planować i inwestować z myślą o przyszłości.

Zalety

  • Bezpośredni dostęp do wartości pomiarowych — bezpośrednio za pomocą dedykowanych przycisków na urządzeniu lub zdalnie poprzez komputer nadzorujący
  • Konfiguracja przyjazna dla użytkownika — obsługa przez operatora na miejscu lub poprzez zintegrowany serwer sieciowy
  • Prosta integracja w struktury sieciowe dzięki elastycznym możliwościom podłączaniaa
  • Wysokie bezpieczeństwo projektowania i inwestycji dzięki możliwości rozszerzenia o dodatkowe moduły funkcyjne i komunikacyjne

Urządzenia pomiarowe do zarządzania energią

Urządzenia do pomiaru energii EMpro  

Urządzenia pomiarowe EMpro do zarządzania energią

Profesjonalista w komunikacji EEM-MA600

  • Do wszystkich zadań pomiarowych w zakresie do 700 V AC
  • Możliwość rozszerzenia za pomocą modułów komunikacyjnych i funkcyjnych
  • Dostęp zdalny przez serwer WWW

Uniwersalne rozwiązanie tablicowe EEM-MA400

  • Do standardowych zadań pomiarowych w zakresie do 500 V AC
  • Możliwość rozszerzenia za pomocą modułu RS-485

Kompaktowe rozwiązanie na szynę nośną: EEM-MA250

  • Do zadań pomiarowych w małych szafach sterowniczych, bezpośrednio na maszynie

Kompaktowy miernik na szynę nośną: EEM-MA200

  • Odpowiedni do prostych zadań pomiarowych, gdzie wystarczy zwykła analiza wartości pomiarowych na miejscu.

Korzyści rejestrowania danych energetycznych

Efektywność energetyczna  

Rozpoznanie możliwości oszczędności i obniżenie kosztów energii

Stale rejestrowany przepływ energii stanowi podstawę ukierunkowanego systemu zarządzania energią.

Uzyskaj dostęp do wyczerpujących informacji o parametrach elektrycznych swoich maszyn i skorzystaj z następujących zalet:

  • obniżenie kosztów energii  poprzez identyfikację strat energii;
  • optymalizacja wydajności instalacji poprzez inteligentne załączenie części instalacji, równomierne obciążanie sieci i redukcję wyższych harmonicznych;
  • redukcja obciążeń szczytowych poprzez inteligentną kalkulację trendu i zarządzanie obciążeniem;
  • bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i minimalizacja czasów przestojów dzięki stałemu monitorowaniu parametrów instalacji.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Rejestrowanie danych energetycznych

Pomiar, monitorowanie i protokołowanie.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij