Wyłączniki elektroniczne

Wyłączniki elektroniczne

Ochrona urządzeń, która do Ciebie pasuje

Odkryj kompleksową ofertę wyłączników elektronicznych.

Powrót do Wyłączniki

Kategoria

Szukaj w Wyłączniki elektroniczne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Kompleksowa oferta wyłączników elektronicznych oferuje inteligentną ochronę dla systemu zasilania. Dzięki temu poczujesz zalety prostej obsługi i łatwego wyboru produktów.

Korzyści

  • Idealna ochrona urządzeń spełniająca wszystkie wymagania dzięki szerokiej ofercie produktów
  • Perfekcyjna kontrola stanu urządzeń dzięki inteligentnej analizie i sygnalizacji usterek
  • Łatwe uruchamianie dzięki technice przyłączeniowej niewymagającej użycia narzędzi i intuicyjnej obsłudze
  • Informowanie na bieżąco o stanie urządzeń poprzez zdalne sterowanie i funkcję sygnalizacji zdalnej
  • Kompatybilność z Industry 4.0 dzięki kompleksowemu monitorowaniu zasilania 24 V
  • Wyłączniki elektroniczne są częścią systemu COMPLETE line

Obszary zastosowania

Maszyna montażowa  

Maszyna montażowa

Wyłączniki elektroniczne nadają się w szczególności do budowy systemów, maszyn i urządzeń o napięciu zasilania 24 V DC.

Chronią one wszystkie obciążenia zasilane przez jeden zasilacz.

Dzięki aktywnemu ograniczaniu prądu zapewniają niezawodną ochronę również oddalonych urządzeń. Ponadto wyłącznik zapobiega spadkowi napięcia wyjściowego w zasilaczu w przypadku błędu. Dzięki temu awaria nie ma wpływu na pozostałe obwody i system może pracować dalej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Wyłączniki wtykowe