nowość
Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych zapewniają niezawodną ochronę elektroniki przed pyłem, zabrudzeniem i wodą.
Solidne obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS stanowią idealne rozwiązanie, zapewniające ochronę wrażliwych elementów elektroniki przed pyłem, brudem i wodą podczas stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki stopniowi ochrony od IP67 i IP69 i przystosowaniu do szerokiego zakresu temperatury od -40°C do 100°C obudowy nadają się do użytkowania w wymagających warunkach otoczenia.
nowość
nowość
nowość
Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się do montażu na ścianach i słupach oraz umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości od 1,59 mm do 2,38 mm.
Dzięki niezawodnej technice przyłączeniowej możliwa jest łatwa realizacja wejść sygnałowych, danych i zasilania. W ten sposób solidna obudowa staje się elektronicznym urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu.
"$pageName" na