Obudowy obiektowe ECS

Solidne obudowy obiektowe serii ECS do stosowania w pomieszczeniach i w terenie

Najlepsza ochrona układów elektronicznych

Obudowy obiektowe serii ECS zapewniają niezawodną ochronę układu elektronicznego przed pyłem, brudem i wodą.

Powrót do Obudowy obiektowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy obiektowe ECS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Solidne obudowy obiektowe serii ECS stanowią idealne rozwiązanie, zapewniające ochronę wrażliwych elementów elektroniki przed pyłem, brudem i wodą podczas stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki stopniowi ochrony IP65/66/67 i przystosowaniu do szerokiego zakresu temperatury (od -40°C do +85°C) obudowy nadają się do użytkowania w wymagających warunkach otoczenia.

Zalety

  • Opcjonalne wyposażenie do montażu na ścianie i słupie
  • Konstrukcja obudowy umożliwiająca stosowanie płytek drukowanych o różnej grubości
  • Solidna technologia przyłączeniowa płytek drukowanych umożliwia praktyczną personalizację

Możliwość różnorodnego zastosowania

Możliwość różnorodnego zastosowania  

Możliwość różnorodnego zastosowania

Solidne obudowy elektroniki serii ECS nadają się do montażu na ścianach i słupach oraz umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości od 1,59 mm do 2,38 mm.

  • Wymiary (szer./wys./gł.): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Dostępne są wersje wentylowane
  • Zintegrowany system ochrony przed manipulacją

 

Solidna konstrukcja obudowy

Solidna konstrukcja obudowy  

Solidna konstrukcja obudowy

Obudowy z serii ECS zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem, brudem i wodą (do stopnia ochrony IP65/66/67) i są przystosowane do temperatury od -40°C do +85°C.

  • Materiał: poliwęglan PC (UL 94-V0)
  • Kolor: jasnoszary (RAL 7035) lub czarny (RAL 9005)

Indywidualne przyłącza urządzeń

Indywidualne przyłącza urządzeń  

Indywidualne przyłącza urządzeń

Dzięki niezawodnej metodzie przyłączania możliwa jest łatwa realizacja złączy sygnałów, danych i zasilania. W ten sposób solidna obudowa staje się elektronicznym urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu.

  • Złącza wtykowe urządzeń M5, M8 i M12
  • Do stosowania w przypadku dużej gęstości stykowej z nawet 17 pinami, prędkością transferu danych do 10°Gb/s oraz natężeniem prądu do 16 A
  • Niezawodne uszczelnienie również przy wyciągniętym wtyku

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij