Oprogramowanie E-Mobility

Moduły oprogramowania do realizacji zadań związanych z zarządzaniem ładowaniem lub integracji w systemach rozliczeniowych dzięki OCPP (Open Charge Point Protocol)

Oprogramowanie E-Mobility dostosowane do potrzeb klienta

Udzielamy wsparcia przy tworzeniu indywidualnej lub sieciowej infrastruktury ładowania.

Sterowniki ładowania firmy Phoenix Contact oferują standardowe interfejsy. Dlatego mogą być stosowane z odpowiednimi modułami oprogramowania do realizacji zadań związanych z zarządzaniem ładowaniem, intuicyjnej obsługi przez operatora lub do integracji systemów rozliczeniowych dzięki OCPP (Open Charge Point Protocol).

Zalety

  • Indywidualne planowanie infrastruktury ładowania
  • Moduły oprogramowania zgodne z normami IEC 61851 i ISO 15118
  • Włączenie stacji ładowania do systemu zarządzania dzięki protokołom komunikacyjnym OCPP lub SQL

Zapytanie o indywidualne rozwiązania

Masz konkretne zapytanie? Wystarczy wysłać krótką wiadomość za pomocą naszego formularza dotyczącego:

  • oprogramowania do obsługi stacji ładowania
  • modułów oprogramowania do utworzenia i rozszerzenia aplikacji

Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie i omówimy pozostałe szczegóły. W niedługim czasie otrzymasz ofertę.

Moduły oprogramowania umożliwiają komunikację pomiędzy pojazdem a stacją ładowania aż po system Backend.  

Komunikacja pomiędzy pojazdem a systemami Backend

Moduły oprogramowania zgodne z normami IEC 61851 i ISO 15118 umożliwiają komunikację pomiędzy pojazdem a stacją ładowania aż po system Backend.

Indywidualne planowanie

Udzielamy wsparcia przy planowaniu infrastruktury ładowania:

Moduły oprogramowania dosemipublicznej infrastruktury ładowaniapublicznej infrastruktury ładowania
Stacyjkax 
Karta RFIDxx
Aplikacja na smartfonyxx
Systemy rozliczeniowe x
Systemy zarządzaniaxx

Nasze know-how — funkcje

Udzielamy wsparcia przy doborze rodzaju ładowania i właściwej dla niego komunikacji:

Rodzaje ładowaniaAC i DC
ProtokołyOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfejsyEthernet, digital IOs, komunikacja szeregowa (RS-485, RS-232)

Nasze know-how — biblioteki

Udzielamy wsparcia przy wszystkich aplikacjach, oferując odpowiednie biblioteki i bloki funkcyjne:

protokoły/interfejsybibliotekizadanie
EM-CP-PPE-Mobility LibKomunikacja do sterowników ładowania
EVCC BasicE-Mobility LibKomunikacja do sterowników ładowania
OCPPOCPP LibKomunikacja do systemów Backend
SQLSQL LibraryPodłączenie do centralnych baz danych
ModbusModbus LibOdczyt wartości energetycznych z urządzeń pomiarowych
Komunikacja szeregowaPort szeregowy COMIntegracja czytników RFID

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij