Powrót do przegladu

Open Data Port — ODP

Inteligentna i ekonomiczna transmisja danych

Dzięki serwerowi ODP firmy Phoenix Contact możliwa jest otwarta komunikacja pomiędzy sterownikami PLC a systemem kierowania.  

Dzięki serwerowi ODP firmy Phoenix Contact możliwa jest otwarta komunikacja pomiędzy sterownikami PLC a systemem kierowania.

Open Data Port, w skrócie ODP, to inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie do transmisji danych na odległość.

Aby odpowiednio monitorować dane ze stanowisk zewnętrznych, analizować wartości pomiarowe oraz zabezpieczać dane, należy wybrać rozwiązanie łączące wszystkie stanowiska w sposób ciągły.

Serwer ODP firmy Phoenix Contact umożliwia otwartą komunikację pomiędzy sterownikiem z pamięcią programowalną (PLC) a systemem kierowania. ODP transmituje przez sieć telefonii komórkowej GPRS wartości online oraz dane historyczne.

Inne zalety

  • Obsługa rozwiązania ODP przez wszystkie sterowniki i modemy GSM/GPRS firmy Phoenix Contact
  • Stempel czasu w celu zabezpieczenia danych procesu również w przypadku przerwania połączenia
  • Zoptymalizowana pod kątem kosztów transmisja danych, w tym kontrola transmitowanej ilości danych
  • Centralna diagnostyka parametrów połączenia, na przykład poziomu sygnału odbieranego

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij