nowość
Stosując bloki rozdzielcze, można zaoszczędzić miejsce i czas przy rozdziale potencjałów.
Bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in i przyłączem śrubowym są dostępne w wersji gotowej do przyłączenia o różnych liczbach biegunów, sposobach montażu i kolorach. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. W ten sposób bloki rozdzielcze zapewniają elastyczne i ekonomiczne rozdzielanie prądu obciążenia i prądu sterującego. Wypakuj, podłącz i gotowe.
nowość
nowość
Łatwe i szybkie rozdzielanie potencjałów za pomocą gotowych do przyłączenia bloków rozdzielczych z połączeniem Push-in
Gotowe do podłączenia bloki umożliwiają szybki montaż bez ręcznego mostkowania z oszczędnością czasu do 80%.
Bloki rozdzielcze i zasilające wyposażone w 4, 6, 12 i 18 punktów połączeniowych oraz pojedyncze elementy z dwoma punktami połączeniowymi do intuicyjnej i bezpiecznej instalacji są dostępne w jedenastu kolorach.
Za pomocą naszego konfiguratora bloki rozdzielcze PTFIX można dopasować optymalnie do swojego systemu.
Warianty bloków rozdzielczych do montażu poprzecznego na szynie DIN umożliwiają uzyskanie wysokiej gęstości oprzewodowania i oszczędność miejsca nawet 50%.
Bloki rozdzielcze do montażu na standardowych szynach DIN 35 mm umożliwiają przejrzyste i wygodne prowadzenie przewodów.
Do małych skrzynek przyłączeniowych są dostępne bloki rozdzielcze do montażu na standardowych szynach DIN 15 mm.
Samoprzylepne bloki rozdzielcze mocuje się szybko na równych powierzchniach bez narzędzi i bez przygotowania.
Bloki rozdzielcze można ustawiać w rzędzie i rozbudowywać indywidualne za pomocą dwubiegunowych mostków z systemu CLIPLINE complete.
Mostki redukcyjne z oferty akcesoriów systemu CLIPLINE complete umożliwiają łatwe łączenie złączek szynowych o różnych przekrojach znamionowych, np. złączek z połączeniem Push-in PT 10.
Kompaktowe złączki rozdzielcze potencjałów oferują szereg możliwości zastosowania:
Za pomocą złączki szynowej PTRVB ...-PV można rozdzielać potencjały na nawet 32 przyłącza i za pomocą konfekcjonowanych mostków rozbudowywać je w bloki rozdzielcze.
Zasilanie do 6 mm² i 37 A można realizować za pomocą rozdzielaczy potencjałów PTRVB …-FI. Do jednoznacznego oznaczenia potencjału są dostępne wersje np. w kolorze niebieskim i czerwonym.
Rodzina bloków z przyłączami śrubowymi obejmuje wersje o przekroju znamionowym do 35 mm² i natężeniu do 125 A, do montażu bezpośredniego i z różną liczbą biegunów. Bloki przyłączeniowe i rozdzielcze można opisać jednoznacznie i czytelnie za pomocą oznaczników.
Obszarem zastosowań tych kompaktowych, montowanych bez użycia szyn bloków są głównie przyłącza sieciowe urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz małe skrzynki przyłączeniowe
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze z połączeniem Push-in
"$pageName" na