Najszybsza w swojej klasie desktopowa drukarka laserowa do oznaczników.
TOPMARK NEO wyznacza nowe standardy w bezpośrednim nadruku laserowym. Ta innowacyjna drukarka wykonuje błyskawicznie oznaczniki spełniające najwyższe wymagania. TOPMARK NEO może wykonywać nadruk na ponad 650 różnych materiałach, dzięki czemu jest najbardziej uniwersalną drukarką laserową do znakowania złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń. Dzięki licznym inteligentnym funkcjom obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna i nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy.
Dzięki unikalnej obsłudze materiałów i integracji oprogramowania do projektowania i drukowania PROJECT complete drukarka TOPMARK NEO o wydajności ponad 250 etykiet na minutę jest najszybszą w swojej klasie desktopową drukarką laserową do oznaczników.
Do drukarki TOPMARK NEO jest dostępnych ponad 650 oznaczników ze stali nierdzewnej, aluminium, ABS, poliakrylanu i poliwęglanu.
Istnieją dwie możliwości nadruku na materiałach ze stali nierdzewnej: w przypadku metody usuwającej materiał, laser graweruje odpowiednią treść. Przy nadruku metodą wyżarzania uzyskuje się przebarwienie, a powierzchnia metalu pozostaje gładka. Karbonizowanie powoduje przyciemnienie materiału. Metodę tę stosuje się głównie do jasnych tworzyw sztucznych.
"$pageName" na