Moduły diodowe

Moduły diodowe

Ochrona i odsprzęganie

Moduły diodowe EMG zabezpieczają instalację przed zmianą biegunowości i odsprzęgają komunikaty w systemach sygnalizacji zakłóceń.

Powrót do Kontrola i diagnostyka

Kategoria

Szukaj w Moduły diodowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Moduły diodowe EMG umożliwiają profesjonalne zintegrowanie elementów diodowych w zabezpieczonej przed dotykiem i pyłem obudowie szafy sterowniczej.

Korzyści

  • Łatwa zabudowa dzięki obudowie układów elektronicznych o stopniu ochrony IP20 przystosowanej do montażu w szafie sterowniczej
  • Szybki montaż na szynie nośnej dzięki nóżce zatrzaskowej
  • Przejrzysty i wygodny sposób oprzewodowania dzięki zastosowaniu praktycznej techniki podłączania

Ochrona i odsprzęganie

Moduły diodowe w obudowie układu elektronicznego przeznaczonej do zabudowy w szafie sterowniczej  

Moduły diodowe w obudowie układu elektronicznego przeznaczonej do zabudowy w szafie sterowniczej

Układy diodowe w elektrycznych, a przede wszystkim w elektronicznych systemach sterowania, spełniają różnorodne zadania:

  • Elektryczne odsprzęganie komunikatów w systemach sygnalizacji zakłóceń
  • Diody gaszące do tłumienia przepięć odbiorników indukcyjnych, jak zawory elektromagnetyczne lub przekaźniki stałoprądowe
  • Dostarczane jako matryce diodowe ze wspólną anodą lub katodą albo jako dowolnie łączone diody

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410