Monitorowanie prądu różnicowego

1- i 2-kanałowe moduły RCM do monitorowania prądu różnicowego

Monitorowanie prądu uszkodzeniowego wrażliwe na każdy rodzaj prądu

Moduły RCM umożliwiają wykrywanie prądów uszkodzeniowych AC i DC za pomocą jednego czujnika pomiarowego.

Powrót do Sterowniki ładowania

Kategoria

Szukaj w Monitorowanie prądu różnicowego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Moduły różnicowego prądu uszkodzeniowego E-Mobility serii EV-RCM wykrywają prądy uszkodzeniowe AC i DC zgodnie z wymaganiami normy IEC 62752. W połączeniu z dostępnymi urządzeniami pomiarowymi prądu uszkodzeniowego moduły zwiększają normatywnie wymagany poziom ochrony podczas ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Po opcjonalnym podłączeniu sterowników ładowania firmy Phoenix Contact dodatkowo umożliwiają komfortowe monitorowanie statusu.

Zalety:

  • Wrażliwa na wszelkie rodzaje prądów rejestracja prądu uszkodzeniowego za pomocą jednego przetwornika
  • Możliwe użycie i dalsza eksploatacja wyłączników różnicowo-prądowych typu A
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki stałemu monitorowaniu prądu różnicowego
  • Monitorowanie statusu w połączeniu ze sterownikami ładowania firmy Phoenix Contact
  • Opcjonalne resetowanie przez sterowniki ładowania firmy Phoenix Contact w przypadku awarii
  • Wersja 1- lub 2-kanałowa modułu RCM

Moduł EV RCM Basic

Jednokanałowy moduł RCM do monitorowania prądu uszkodzeniowego jednego punktu ładowania (a_0062544)  

Jednokanałowy moduł RCM

Jednokanałowy moduł EV RCM z jednym czujnikiem pomiarowym opracowano specjalnie do stosowania z jednym punktem ładowania. W połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi (RCD typu A) wersja ta przeznaczona jest do stosowania w prostych punktach ładowania (np. typu Wallbox) w gospodarstwie domowym.

Moduł EV RCM Compact

Dwukanałowy moduł RCM do monitorowania prądu różnicowego dwóch oddzielnych punktów ładowania  

Dwukanałowy moduł RCM

Kompaktowa wersja modułu serii EV RCM służy do wrażliwej na każdy rodzaj prądu rejestracji prądów uszkodzeniowych dwóch oddzielnych punktów ładowania w jednej stacji ładowania. Oddzielne monitorowanie przy użyciu dwóch czujników pomiarowych zwiększa dyspozycyjność punktów ładowania w otoczeniu przemysłowym. Oddzielna analiza sygnałów w układzie RCM pozwala na wykorzystanie zalet związanych z miejscem i kosztami.

Wykrywanie prądów uszkodzeniowych podczas ładowania pojazdów z napędem elektrycznym

Wykrywanie prądów uszkodzeniowych podczas ładowania pojazdów z napędem elektrycznym

Istotnym elementem wymaganych środków bezpieczeństwa są wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD typu A) po stronie infrastruktury. Te urządzenia ochronne powodują odłączenie po wystąpieniu przemiennych lub pulsacyjnych prądów uszkodzeniowych o natężeniu ≥ 30 mA (ochrona ludzi i systemu). W przypadku ewentualnego wystąpienia stałego prądu uszkodzeniowego o natężeniu ≥ 6 mA — np. w przypadku błędu izolacji w pojeździe — dla każdego punktu ładowania należy podjąć specjalne działania zgodne z normami DIN VDE 0100-722; 2013 lub IEC 64/1846; 2012 Projektowanie instalacji niskiego napięcia, część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji (warsztatów, pomieszczeń) — Zasilanie pojazdów elektrycznych.

Wrażliwe na wszelkiego rodzaju prądy moduły RCM firmy Phoenix Contact wykrywają stałe i przemienne prądy uszkodzeniowe, a w połączeniu z dostępnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi oferują dodatkową ochronę podczas ładowania pojazdów elektrycznych. W połączeniu ze sterownikami ładowania firmy Phoenix Contact możliwe jest opcjonalne monitorowanie statusu i resetowanie modułów RCM.

Przykład zastosowania: monitorowanie prądów uszkodzeniowych w domowej stacji ładowania

Prezentacja struktury stacji typu Wallbox z monitorowaniem prądu różnicowego  

Struktura stacji typu Wallbox z monitorowaniem prądu różnicowego

Za pomocą jednokanałowego modułu RCM firmy Phoenix Contact można również wykrywać prądy uszkodzeniowe i odłączać punkt ładowania w stacji domowej. Zapewnia to długowieczność kompaktowego punktu ładowania w domu.

Przykład zastosowania: monitorowanie prądów uszkodzeniowych przemysłowych punktów ładowania

Prezentacja struktury stacji ładowania z oddzielnymi punktami ładowania i monitorowaniem prądów uszkodzeniowych  

Infrastruktura ładowania z 2-kanałowym modułem RCM

Dwukanałowy moduł RCM oferuje możliwość monitorowania dwóch oddzielnych punktów ładowania w obrębie jednej stacji ładowania pod kątem oddzielnie występujących ewentualnych prądów uszkodzeniowych. Przemysłowa infrastruktura ładowania uzyskuje więc wyższą dyspozycyjność.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij