Powrót do przegladu

Inteligentne oprogramowanie dla systemu I/O Axioline: Startup+

Startup+ to oprogramowanie specjalnie dostosowane do systemu I/O Axioline. Za jego pośrednictwem można kontrolować okablowanie stacji I/O i parametryzować zastosowane moduły I/O.

Axioline można łatwo i szybko uruchomić

System I/O Axioline  

System I/O Axioline

Stosując Startup+, można zobrazować stacje Axioline podczas uruchamiania i je obsługiwać — bez potrzeby przyłączania stacji do nadrzędnej sieci. Ponadto Startup+ oferuje wiele przydatnych funkcji związanych z systemem I/O Axioline:

  • odczyt i zapis sygnałów wejściowych i wyjściowych,
  • obszerna diagnostyka w bieżącej eksploatacji,
  • komfortowe przyłączanie oprogramowania do stacji Axioline za pośrednictwem magistrali polowej lub interfejsu serwisowego,
  • wsparcie przy łączeniu ze stacją Axioline z wykorzystaniem funkcji Wizard,
  • oprogramowanie otwarte na przyłączanie do interfejsów TCI (dla integracji DTM w systemach Engineering).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410