Zestawy deweloperskie

Zestawy deweloperskie

Szybkie projektowanie niewielkim kosztem

Szybka i prosta droga do własnego rozwiązania – dzięki definiowanym zestawom deweloperskim ze zintegrowanymi zaciskami.

Powrót do Obudowy na szynę DIN

Kategoria

Szukaj w Zestawy deweloperskie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zestawy deweloperskie pozwalają na szybką realizację prototypów i urządzeń przedseryjnych. Zestawy do różnych serii obudów pozwalają na tworzenie indywidualnych układów elektronicznych i rozwiązań przyłączeniowych.

 

Zalety:

  • Szybka i prosta droga do własnego rozwiązania dzięki zdefiniowanym zestawom deweloperskim
  • Kompletne obudowy ze zintegrowanymi przyłączami
  • Pasujące uniwersalne płytki stykowe do ręcznego montażu
  • Specyficzne łączniki magistrali do budowy całych systemów urządzeń

Zestaw deweloperski BC

Zestaw deweloperski BC  

Zestaw deweloperski BC

Zintegruj elektronikę systemu inteligentnego budynku w nowoczesnej obudowie BC.

  • Obudowa zgodna z normą DIN 43880 do rozdzielnic instalacyjnych o szerokości 107,6 mm
  • Terminale przyłączeniowe do PCB w rastrze 5 mm, przekrój przewodu 1,5 mm2
  • Opcjonalna uniwersalna płytka stykowa o powierzchni montażu ok. 7650 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT
  • Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego HBUS poprzez szynę DIN

 

Zestaw deweloperski EH

Zestaw deweloperski EH  

Zestaw deweloperski EH

Za pomocą zestawu deweloperskiego EH zaprojektujesz i wykonasz kompaktowe urządzenia na potrzeby danej aplikacji.

  • Niska obudowa o szerokości 45 mm
  • Terminale przyłączeniowe do PCB w rastrze 5,08 mm, przekrój przewodu 2,5 mm2
  • Opcjonalna uniwersalna płytka stykowa o powierzchni montażu ok. 1600 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT

Zestaw deweloperski ME-IO

Zestaw deweloperski ME-IO  

Zestaw deweloperski ME-IO

Przy zastosowaniu zestawu deweloperskiego serii ME-IO stworzysz system sterowania i I/O z szeregiem wejść i wyjść sygnałowych.

  • Wąska obudowa o szerokości 18,8 mm
  • Wtykane przyłącze czołowe
  • Opcjonalna uniwersalna płytka stykowa o powierzchni montażu ok. 3400 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT
  • Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego TBUS poprzez szynę DIN

Zestaw deweloperski ME-MAX

Zestaw deweloperski ME-MAX  

Zestaw deweloperski ME-MAX

Zestaw deweloperski ME-MAX jest optymalnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy elektronika ma być wąska, lecz na PCB konieczna jest duża powierzchnia do montażu.

  • Wąska obudowa o szerokości 22,5 mm
  • Przyłącza wtykane w wykonaniu przeciwporażeniowym
  • Opcjonalna uniwersalna płytka stykowa o powierzchni montażu ok. 7400 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT
  • Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego ME-TBUS poprzez szynę DIN

Zestaw deweloperski ME-PLC

Zestaw deweloperski ME-PLC  

Zestaw deweloperski ME-PLC

Pełna elastyczność, dużo przestrzeni na elektronikę i komfortowe możliwości podłączenia: wszystko to oferuje zestaw deweloperski ME-PLC.

  • Duża obudowa o szerokości 40 mm na płytki PCB o powierzchni montażowej do 15 000 mm²
  • Wtykane przyłącze czołowe
  • Opcjonalna uniwersalna płytka stykowa o powierzchni montażu ok. 15 000 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT

 

Zestaw deweloperski UM-BASIC

Zestaw deweloperski UM-BASIC  

Zestaw deweloperski UM-BASIC

Do elektroniki i wysokich komponentów elektronicznych dostępny jest zestaw deweloperski UM-BASIC. Profilową obudowę montuje się szybko i łatwo poprzez wsunięcie elektroniki i zablokowanie boków.

  • Obudowa z profili o długości 104 mm
  • Do PCB o długości 100 mm
  • Terminale przyłączeniowe do PCB w rastrze 5,08 mm, przekrój przewodu 2,5 mm2
  • Opcjonalna uniwersalna płytka stykowa o powierzchni montażu ok. 10 700 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Do pobrania


Obudowy do elektroniki

Zestaw deweloperski do profesjonalnego integrowania elektroniki.