Zestawy deweloperskie

Zestawy deweloperskie

Szybkie projektowanie niewielkim kosztem

Szybka i prosta droga do własnego rozwiązania — dzięki predefiniowanym zestawom deweloperskim ze zintegrowanymi zaciskami.

Powrót do Obudowy elektroniki

Kategoria

Szukaj w Zestawy deweloperskie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zestawy deweloperskie obudów elektroniki umożliwiają umieszczenie na szynie nośnej niemal wszystkich elementów THT do PCB, np. diod, bezpieczników czy rezystorów. Odpowiednie komponenty lutuje się na specjalnej płytce perforowanej. Poszczególne moduły łączy się ze sobą za pomocą dodatkowych złączy magistrali.

Zalety:

  • Szybka i prosta droga do własnego rozwiązania dzięki definiowanym zestawom deweloperskim
  • Kompletne obudowy ze zintegrowanymi zaciskami
  • Pasujące uniwersalne płytki perforowane do ręcznego montażu
  • Złącze magistrali do budowy całych systemów urządzeń

Zestaw deweloperski BC

Zestaw deweloperski BC  

Zestaw deweloperski BC

Zintegruj elektronikę systemu inteligentnego domu w nowoczesnej obudowie BC.

  • Obudowa zgodna z normą DIN 43880 do rozdzielnic instalacyjnych o szerokości 107,6 mm
  • Terminale przyłączeniowe do PCB w rastrze 5 mm, przekrój przewodu 1,5 mm2
  • Opcjonalna płytka perforowana o powierzchni montażu ok. 7650 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT
  • Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego HBUS poprzez szynę nośną

 

Zestaw deweloperski EH

Zestaw deweloperski EH  

Zestaw deweloperski EH

Za pomocą zestawu deweloperskiego EH zaprojektujesz i wykonasz kompaktowe urządzenia na potrzeby aplikacji.

  • Płaska obudowa o szerokości 45 mm
  • Terminale przyłączeniowe do PCB w rastrze 5,08 mm, przekrój przewodu 2,5 mm2
  • Opcjonalna płytka perforowana o powierzchni montażu ok. 1600 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT

Zestaw deweloperski ME-IO

Zestaw deweloperski ME-IO  

Zestaw deweloperski ME-IO

Przy zastosowaniu zestawu deweloperskiego serii ME-IO stworzysz system sterowania i I/O z szeregiem wejść i wyjść sygnałowych.

  • Wąska obudowa o szerokości 18,8 mm
  • Wtykowe podłączenie czołowe
  • Opcjonalna płytka perforowana o powierzchni montażu ok. 3400 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT
  • Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego ME-TBUS poprzez szynę nośną

Zestaw deweloperski ME-MAX

Zestaw deweloperski ME-MAX  

Zestaw deweloperski ME-MAX

Zestaw deweloperski ME-MAX jest optymalnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy elementy elektroniki mają być wąskie, lecz na PCB konieczna jest duża powierzchnia do montażu.

  • Wąska obudowa o szerokości 22,5 mm
  • Przyłącza wtykowe w wykonaniu przeciwporażeniowym
  • Opcjonalna płytka perforowana o powierzchni montażu ok. 7400 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT
  • Połączenie poszczególnych modułów obudów za pomocą opcjonalnego ME-TBUS poprzez szynę nośną

Zestaw deweloperski ME-PLC

Zestaw deweloperski ME-PLC  

Zestaw deweloperski ME-PLC

Pełna elastyczność, dużo przestrzeni na elementy elektroniczne i komfortowe możliwości podłączenia: wszystko to oferuje zestaw deweloperski ME-PLC.

  • Duża obudowa o szerokości 40 mm na obwód PCB o powierzchni montażowej do 15 000 mm²
  • Wtykowe podłączenie czołowe
  • Opcjonalna płytka perforowana o powierzchni montażu ok. 15 000 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT

 

Zestaw deweloperski UM-BASIC

Zestaw deweloperski UM-BASIC  

Zestaw deweloperski UM-BASIC

Do elektroniki i wysokich komponentów elektronicznych dostępny jest zestaw deweloperski UM-BASIC. Obudowę z profili można łatwo i szybko zamontować poprzez wsunięcie elektroniki i zablokowanie boków.

  • Obudowa z profili o długości 104 mm
  • Do PCB o długości 100 mm
  • Terminale przyłączeniowe do PCB w rastrze 5,08 mm, przekrój przewodu 2,5 mm2
  • Opcjonalna płytka perforowana o powierzchni montażu ok. 10 700 mm2 do ręcznego przylutowania elementów THT

Zestaw deweloperski do komputera Raspberry Pi

Zestaw deweloperski RPI-BC do komputera Raspberry Pi  

Zestaw deweloperski RPI-BC do komputera Raspberry Pi

Obudowa z szyną nośną RPI-BC jest zaprojektowana do mocowania komputerów Raspberry Pi. W obudowie oprócz komputerów Raspberry Pi można umieścić także dodatkowe PCB. Dzięki temu możliwa jest integracja dodatkowych elementów konstrukcyjnych i połączeń.

  • Szerokość: 107,6 mm
  • Odpowiednie do Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Możliwość montażu na ścianie i szynie nośnej
  • Możliwość zastosowania z HBUS i zestawami deweloperskimi BC

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Obudowy do elektroniki

Zestaw deweloperski do profesjonalnego integrowania elektroniki.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij