Nowoczesne okablowanie komunikacyjne jest wykonywane zgodnie z normą ISO/IEC 11801. Ta norma dotycząca okablowania budynków opisuje kanały i kategorie komponentów dla sieci o różnych właściwościach transmisyjnych.
Na przykład:
Zaplanowanie kanału klasy EA z komponentami CAT6A według ISO/IEC 11801, AM1 i AM2 jest możliwe poprzez Gigabit Ethernet Design 10.
Klasa kanału | Kategoria komponentu | Maks. częstotliwość | Prędkość | Aplikacja | Norma |
---|---|---|---|---|---|
Class D | CAT5 | 100 MHz |
100 MBit/s (4-pinowe) 1 Gb/s (8-pinowe) |
Fast Ethernet, PROFINET Gigabit Ethernet |
IEC 11801:2002 EN 50173-1:2011 |
Class E | CAT6 | 250 MHz |
100 Mb/s 1 Gb/s |
Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
IEC 11801:2002 EN 50173-1:2011 |
Class EA | CAT6A | 500 MHz |
100 Mb/s 1 Gb/s 10 Gb/s |
Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet |
IEC 11801 AM1:2008 IEC 11801 AM2:2010 |
Class F | CAT7 | 600 MHz |
100 Mb/s 1 Gb/s 10 Gb/s |
Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet |
IEC 11801:2002 EN 50173-1:2011 |
Class FA | CAT7A | 1000 MHz |
100 Mb/s 1 Gb/s 10 Gb/s
40 Gb/s |
Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet 40 Gigabit Ethernet |
IEC 11801 AM1:2008 IEC 11801 AM2:2010 EN 50173-1:2011 |
"$pageName" na