Systemy zarządzania danymi

System zarządzania danymi ACRON

Kronikarz instalacji

Oprogramowanie ACRON to centralny węzeł do rejestrowania, archiwizacji i przetwarzania danych.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Systemy zarządzania danymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zachowaj stałą kontrolę nad wszystkimi danymi eksploatacyjnymi i technologicznymi swojej instalacji. ACRON to oprogramowanie, które umożliwia rejestrowanie, kompresowanie, przesyłanie i przechowywanie danych. Na bazie tych danych ACRON tworzy tabele, raporty i statystyki. Ich format można dowolnie konfigurować i dostosować do swoich potrzeb. Dzięki tak wysokiej elastyczności ACRON stanowi optymalne rozwiązanie do instalacji, np. instalacji wodnych i kanalizacyjnych, oraz do branży solarnej.

Zalety

  • Indywidualna długoterminowa archiwizacja dzięki wydajnej technologii bazy danych
  • Raportowanie dopasowane do konkretnych potrzeb dzięki elastycznej analizie i ocenie danych
  • Bezpieczeństwo prawne dzięki nieusuwalnym raportom
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu projektowaniu i komfortowemu protokołowaniu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij