Złącza wtykowe do transmisji danych

Złącza wtykowe do transmisji danych M8 i M12

Bezpieczna transmisja danych

Ekonomiczna integracja złączy wtykowych do transmisji danych w aplikacjach sieciowych i magistralach obiektowych.

Powrót do Złącza okrągłe

Kategoria

Szukaj w Złącza wtykowe do transmisji danych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Warunki przemysłowe stawiają wysokie wymagania w stosunku do złączy wtykowych do transmisji danych i zacisków przyłączeniowych. Nasze produkty obejmują komponenty dostosowane do potrzeb przemysłu do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

Zalety

  • Wszechstronność — szeroka gama produktów do wszystkich popularnych sieci i systemów magistrali obiektowych
  • Swoboda wyboru sposobu połączenia
  • Łatwy montaż dzięki podłączaniu bez specjalnych narzędzi
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki standardowym systemom złączy wtykowych

Złącza wtykowe do transmisji danych z gwintem M8/M12 do instalacji miedzianych

Złącza wtykowe do transmisji danych z gwintem M8/M12 do instalacji miedzianych  

Złącza wtykowe do transmisji danych z gwintem M8/M12 do instalacji miedzianych

Złącza wtykowe umożliwiają bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych. Zastosowano w nich innowacyjne sposoby podłączania i konstrukcję dostosowaną do warunków przemysłowych. Oferta produktów obejmuje złącza wtykowe do wbudowania i złącza do samodzielnego montażu bezpośrednio w obiekcie oraz specjalne systemy złączy wtykowych montowane bez użycia narzędzi.

  • Złącza wtykowe do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci
  • Szybkość transmisji do 10 Gb/s
  • Komponenty zgodne z CAT6A

 

Złącza wtykowe do transmisji danych do światłowodów

Złącza wtykowe do transmisji danych do światłowodów  

Złącza wtykowe do transmisji danych do światłowodów

Wysoka szybkość transmisji, niskie tłumienie, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych do systemów przemysłowych i zastosowań infrastrukturalnych. Do wszelkich rodzajów światłowodów i złączy — w naszej szerokiej ofercie znajdziesz połączenie odpowiadające Twoim potrzebom.

  • Złącza wtykowe M12 do światłowodów
  • Złącza wtykowe do światłowodów z zamkiem bagnetowym

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Ekranowane okrągłe złącza wtykowe

SACC QUICKON do danych i sygnałów.

Konfigurator

Skonfiguruj złącza z odpowiednim, gotowym kablem dostosowane do Twojej aplikacji.

Złącza do transmisji danych
Kable i przewody
Wszystko do sieci przemysłowych

Wszystko do sieci przemysłowych

Dowiedz się, co trzeba uwzględnić przy projektowaniu, implementacji i zabezpieczeniu nowoczesnej sieci przemysłowej.

Sieci przemysłowe

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro