Adaptery na szynę nośną

Adaptery na szynę nośną

Uniwersalne mocowanie urządzeń

Przystosuj urządzenia do kompatybilności z szynami nośnymi.

Powrót do Obudowy elektroniki

Kategoria

Szukaj w Adaptery na szynę nośną

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą adapterów na szynę nośną firmy Phoenix Contact możesz bez problemu instalować urządzenia i moduły zgodnie ze swoimi wymaganiami. Uniwersalnie stosowane i stabilnie skonstruowane stanowią niezawodny fundament dla profesjonalnej integracji urządzeń w szafie sterowniczej.

Zalety

  • Optymalne dopasowanie urządzeń o różnych szerokościach
  • Długa żywotność dzięki antykorozyjnemu zabezpieczeniu powierzchni metalowych
  • Łatwy montaż poprzez szybkie zatrzaskiwanie na szynie nośnej według EN 60715
  • Pewna podpora elektroniki dzięki stabilnej wersji metalowej
  • Uniwersalne mocowanie urządzeń poprzez różne otwory

Elastyczna podstawa dla elektroniki

Adaptery na szynę nośną  

Adaptery na szynę nośną

Adaptery na szynę nośną to odpowiednie rozwiązanie do instalacji urządzeń na szynie nośnej bez znormalizowanego jarzma mocującego, transformatorów lub innych elementów o dużej objętości. W celu zapewnienia długiej żywotności i stabilnego stosowania adaptery wyposażono w następujące funkcje:

  • Optymalne dostosowanie do urządzenia — możliwość wyboru spośród adapterów na szynę nośną wykonanych w postaci cynkowego odlewu ciśnieniowego lub adapterów z tworzywa sztucznego
  • Maksymalna elastyczność pozycjonowania urządzeń dzięki otworom montażowym
  • Oszczędność miejsca poprzez stosowanie dokładnie dopasowanych adapterów o różnych szerokościach i długościach

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/a_z_list/a_z_list

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij