Energoelektronika DC do stacji szybkiego ładowania

Energoelektronika DC do stacji szybkiego ładowania

Wysoka efektywność

Modułowy system do stacji ładowania DC jako rozwiązanie Plug & Play.

Nasza efektywna energoelektronika do montażu w szafie rack oferuje wysokie bezpieczeństwo inwestycji. Zapewnia rentowność infrastruktury ładowania DC do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Ten modułowy i skalowalny system jest zoptymalizowany do ładowania DC o wysokim napięciu i natężeniu prądu. Możliwa do udostępnienia moc ładowania na każdą szafę systemową wynosi do 350 kW.

Korzyści

  • Niskie koszty instalacji dzięki montażowi Plug & Play
  • Efektywna praca dzięki wysokiej sprawności
  • Oszczędność miejsca dzięki innowacyjnej konstrukcji i wysokiej gęstości mocy
  • Szybka naprawa dzięki możliwości podłączania i odłączania modułów mocy przy włączonym zasilaniu
  • Skalowalna moc na każdy punkt ładowania dzięki elastyczności montażu wyposażenia szaf systemowych i podłączania modułów mocy
  • Eksploatacja dużych parków ładowarek o mocy w zakresie MW poprzez łączenie kilku szaf systemowych

Elastyczna moc dostosowana do każdej stacji ładowania

Połączenie modułów mocy  

Połączenie modułów mocy

Ten modułowy system składa się z szafy rack, w której można zamontować do czterech modułów mocy. Zapewnia to cenną elastyczność do późniejszej rozbudowy parku ładowarek.

Moduły mocy można łączyć ze sobą w różny sposób w zależności od potrzeb, na przykład:

  • 1 punkt ładowania 350 kW
  • 2 punkty ładowania po 175 kW
  • 4 punkty ładowania po 87,5 kW

Maksymalna dyspozycyjność i wysoka gęstość mocy

Pojedynczy moduł mocy  

Pojedynczy moduł mocy

Moduły mocy wyróżniają się krótkimi czasami napraw oraz najwyższą niezawodnością i trwałością.

W ten sposób spełniają wysokie wymagania przemysłowe pod względem dyspozycyjności i jakości niezawodnego zasilania.

Oszczędność miejsca instalacji i komfortowe serwisowanie

Szafa systemowa mieszcząca do czterech modułów mocy  

Szafa systemowa mieszcząca do czterech modułów mocy

Dzięki odprowadzaniu powietrza przez dach lub tylną ścianę systemy zajmują bardzo mało miejsca.

Wszystkie ustawienia i czynności serwisowe wykonuje się wygodnie od przodu.

Dalsze produkty do stacji ładowania DC

Szeroki wybór produktów do stacji szybkiego ładowania  

Szeroki wybór produktów do stacji szybkiego ładowania

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania DC lub całych parków ładowarek do szybkiego ładowania.

Poza energoelektroniką oferujemy również odpowiednie kable ładowania, sterowniki i oprogramowanie do ładowania DC oraz High Power Charging. Szafa systemowa może np. dostarczać prąd stały do chłodzonego wtyku ładowania HPC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij