Kable ładowania DC do stacji szybkiego ładowania

Kable ładowania DC

Ładowanie w kilka minut

Kable ładowania DC do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych prądem stałym.

Powrót do Kable ładowania i gniazda ładowania

Kategoria

Szukaj w Kable ładowania DC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Poza wtykami ładowania do stacji ładowania CCS (Combined Charging System) typu 1 i typu 2 oferujemy również produkty zgodne ze standardem GB/T na rynek chiński. Chłodzone wtyki High Power Charging pozwalają na moc ładowania do 500 kW. Naładowanie akumulatora pojazdu na stacji ładowania HPC trwa kilka minut, co pozwala na szybkie ruszenie z powrotem w drogę.

Korzyści

  • Kompletna oferta produktów CCS typu 1, CCS typu 2 i GB/T
  • Odpowiednia klasa mocy do każdego zastosowania – od domowego carportu po parking przy autostradzie
  • Efektywne przesyłanie energii i trwała stabilność dzięki posrebrzanym powierzchniom styków mocy i styków sygnałowych
  • Wbudowane czujniki do monitorowania temperatury na stykach mocy
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Szybkie ładowanie prądem stałym w trybie 4

Tryb ładowania 4  

Tryb ładowania 4

Szybkie ładowanie DC odbywa się zazwyczaj z wysoką mocą ładowania. Ładowanie kończy się błyskawicznie. Kable ładowania DC zgodne z trybem 4 składają się z wtyku ładowania pojazdu i wolnego końca. Podłącza się je bezpośrednio do stacji ładowania, w których znajduje się przetwornica AC/DC.

Kable ładowania DC na rynek północnoamerykański

Wtyki ładowania pojazdu CCS typu 1 na rynek północnoamerykański  

Kabel ładowania DC CCS typu 1 z chłodzeniem

Kable ładowania CCS typu 1 służą do szybkiego ładowania DC zgodnie z normą SAE J1772 i IEC 62196-3 na rynku Ameryki Północnej. Zarówno wtyk ładowania, jak i kabel posiadają certyfikat UL.

Zintegrowana dźwignia blokująca zapobiega wyciągnięciu wtyku podczas ładowania.

Bez chłodzenia:

  • 40 A / 1000 V DC (AWG)
  • 80 A / 1000 V DC (AWG)
  • 200 A / 1000 V DC (AWG)

Z chłodzeniem – High Power Charging:

  • 500 A / 1000 V DC (metryczne)

Kable ładowania DC na rynek europejski

Wtyki ładowania pojazdu CCS typu 2 na rynek europejski  

Kabel ładowania DC CCS typu 2 z chłodzeniem

W 2013 roku Komisja Europejska uczyniła krok milowy w kierunku rozwoju technologii szybkiego ładowania w Europie – typ 2 stał się europejskim standardem.

Elektromechaniczny siłownik blokady zintegrowany w gnieździe pojazdu blokuje kabel DC CCS typu 2 podczas ładowania. Kable ładowania są zgodne z normą IEC 62196-3 i posiadają certyfikat VDE.

Bez chłodzenia:

  • 40 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 80 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 150 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 200 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 250 A / 1000 V DC (metryczne)

Z chłodzeniem – High Power Charging:

  • 400 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 500 A / 1000 V DC (metryczne)

Kable ładowania DC na rynek chiński

Wtyki ładowania pojazdu do ładowania DC zgodne ze standardem GB/T na rynek chiński  

Kabel ładowania DC wg standardu GB/T

Do szybkiego ładowania na stacjach chińskiej infrastruktury ładowania stosuje się kable ładowania DC zgodne z normą GB/T 20234.3-2015.

Wtyk ładowania pojazdu posiada jedyną w swoim rodzaju, stworzoną przez Phoenix Contact blokadę. Jest ona sterowana przez stację ładowania i zapobiega naciśnięciu dźwigni na wtyku ładowania pojazdu podczas ładowania. Uniemożliwia to wyciągnięcie wtyku podczas ładowania.

Bez chłodzenia:

  • 80 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 125 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 180 A / 1000 V DC (metryczne)
  • 250 A / 1000 V DC (metryczne)

Dalsze produkty do stacji ładowania DC

Szeroki wybór produktów do stacji szybkiego ładowania  

Szeroki wybór produktów do stacji szybkiego ładowania

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania DC lub całych parków ładowarek do szybkiego ładowania.

Poza kablami ładowania DC oferujemy również energoelektronikę, sterowniki i oprogramowanie do ładowania DC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410