Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii

Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii

Wiodące w swojej klasie

Moduły QUINT UPS z wbudowanym zasobnikiem energii wyróżniają się dużą sprawnością i kompaktową budową.

Powrót do UPS do zastosowań DC

Kategoria

Szukaj w Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Duża oszczędność miejsca: szczególnie kompaktowym rozwiązaniem umożliwiającym montaż również w późniejszym czasie jest moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem energii: moduł UPS i zasobnik energii znajdują się w jednej obudowie.

Korzyści

  • Udane połączenie: wszystkie zalety inteligentnego QUINT UPS na minimalnej przestrzeni
  • Maksymalna żywotność: zintegrowany czujnik temperatury w QUINT UPS optymalizuje prądy ładowania
  • Długie czasy podtrzymania zasilania dzięki zasobnikom energii litowo-jonowym lub ołowiowym AGM
  • Elastyczna instalacja: montaż zatrzaskowy na szynie DIN lub przykręcanie STEP UPS na równej powierzchni

QUINT UPS – inteligentny i wąski

QUINT UPS  

Inteligentny moduł UPS DC

QUINT DC-UPS jest wyjątkowo kompaktowy i można go łatwo montować w dowolnej chwili w istniejących systemach. Trzeba jedynie zastosować dodatkowo zasilacz 24 V DC. Dopiero wtedy rozwiązanie UPS jest kompletne.

  • Wykorzystaj zalety IQ Technology: w zależności od temperatury otoczenia UPS oblicza optymalny prąd ładowania, co wydłuża żywotność zasobnika energii.
  • Minimalne oprzewodowanie.
  • Bezobsługowy zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM.

UPS UNO – kompaktowy i wąski

UNO UPS  

Kompaktowy moduł UPS UNO

Oferujemy moduł UPS UNO o mocy wyjściowej 60 W pasujący do rodziny zasilaczy UNO POWER. Zasilacz UPS elastycznie dopasowuje się do napięć wejściowych od 23 do 30 V DC.

  • Jest to bardzo kompaktowe rozwiązanie UPS o wymiarach 110 x 90 x 90 mm.
  • Wbudowany zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM zapewnia długie czasy podtrzymania: 0,5 A przez 45 minut, 2 A przez 8 minut lub 2,5 A przez 5 minut.

STEP UPS – UPS do rozdzielnic instalacyjnych

STEP UPS  

UPS do rozdzielnic instalacyjnych

Moduł UPS DC do automatyki budynków: STEP UPS został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w rozdzielnicach instalacyjnych.

  • Moduł UPS elastycznie dopasowuje się do napięć wejściowych od 22,5 do 29,5 V DC. Wbudowany zasobnik energii w technologii litowo-jonowej zapewnia długie czasy podtrzymania przy 24 V: 1 A przez 90 minut, 2 A przez 45 minut lub 3 A przez 30 minut.
  • Wariant 12 V pracuje na napięciach wejściowych od 10 V do 16,5 V DC. Przy prądzie wyjściowym 4 A STEP UPS podtrzymuje zasilanie przez ok. 45 minut.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS