Kabel ładujący DC

Szybkie ładowanie za pomocą wtyczek ładowania DC do pojazdów firmy Phoenix Contact zgodnych ze standardem typu 1, typu 2 i GB/T

Wydajne

Wtyczki ładowania pojazdów do podłączenia do kolumn szybkiego ładowania.

Powrót do Wtykowe systemy ładowania do zastosowań elektromobilnych

Kategoria

Szukaj w Kabel ładujący DC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Podczas krótkich przerw w dłuższych trasach można przeprowadzić ładowanie prądem stałym. Umożliwiają to wtykowe systemy ładowania dla wszystkich trzech standardów: typ 1, typ 2 i GB/T. System Combined Charging System (CCS) zapewnia najwyższą elastyczność: pojazdy wyposażone w ten wtykowy system ładowania mogą być ładowane zarówno prądem przemiennym, jak i stałym.

Zalety

  • Obszerny asortyment produktów obejmujący standardy CCS typ 1, CCS typ 2 i GB/T
  • Bezpieczne ładowanie dzięki mechanizmom blokującym
  • Monitorowanie temperatury dzięki zintegrowanym czujnikom we wszystkich wtyczkach ładowania DC do pojazdów
  • Zabezpieczona przed mrozem blokada dźwigniowa

Wtyk ładowania pojazdu DC z wolnym końcem przewodu wg trybu 4

Szybkie ładowanie DC odbywa się zazwyczaj z wysoką mocą ładowania. Prąd o natężeniu do 250 A DC umożliwia błyskawiczne naładowanie pojazdu. Przewód wtyku ładowania pojazdu jest podłączony bezpośrednio do stacji ładowania, w której znajdują się przetwornice AC/DC. Z powodu podwyższonych wymagań z zakresu bezpieczeństwa połączenie wtykowe znajduje się wyłącznie od strony pojazdu.

Wtyczka ładowania do pojazdów CCS typu 1 — ładowanie prądem stałym w Ameryce Północnej

Wtyczka ładowania do pojazdów CCS typu 1 dla rynku północnoamerykańskiego  

Wtyczka ładowania do pojazdów CCS typu 1

Zgodny z normami SAE J1772 i IEC-62196-3 wtykowy system ładowania DC CCS typu 1 jest wykorzystywany do szybkiego ładowania prądem stałym w USA. Zatrzask dźwigniowy wspomagany jest dodatkową blokadą uruchamianą przez urządzenie wykonawcze. Dzięki wejściu CCS w pojeździe możliwe jest zarówno ładowanie jednofazowym prądem przemiennym, jak i szybkie ładowanie prądem stałym.  

Wtyczka ładowania do pojazdów CCS typu 2 — ładowanie prądem stałym w Europie

Wtyczka ładowania do pojazdów CCS typu 2 dla rynku europejskiego  

Wtyczka ładowania do pojazdów CCS typu 2

Standardem ustalonym przez Komisję Europejską dla Europy jest typ 2. Również w przypadku geometrii tych wtyczek można dzięki systemowi CCS przeprowadzać oprócz ładowania prądem przemiennym szybkie ładowanie prądem stałym. Kabel do ładowania dzięki dużym przekrojom przewodów pozwala na moce ładowania do 200 A/1000 V DC. Przedwczesnemu wyciągnięciu wtyczki podczas procesu ładowania zapobiega elektromechaniczne ryglowanie za pomocą urządzenia wykonawczego.

Wtyczka ładowania GB/T do pojazdów — do ładowania prądem stałym w Chinach

Wtyczka ładowania prądem stałym do pojazdów zgodna ze standardem GB/T dla rynku chińskiego  

Wtyczka ładowania DC do pojazdów zgodna z GB/T

Standard GB/T udostępnia również geometrię wtyczki do szybkiego ładowania prądem stałym na chińskich stacjach szybkiego ładowania. Dla zwiększonych wymagań bezpieczeństwa przy ładowaniu prądem stałym firma Phoenix Contact opracowała jedyny w swoim rodzaju mechanizm blokujący, który zintegrowany jest z wtyczką ładowania do pojazdów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij