Falowniki DC/AC do wytwarzania prądu przemiennego

Falownik DC/AC

Czysta sinusoida na wyjściu

Nowy falownik QUINT do przekształcania prądu stałego na prąd przemienny.

Powrót do Zasilacze i moduły UPS

Kategoria

Szukaj w Falownik DC/AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nowy falownik DC/AC z serii QUINT POWER to pierwsze kompaktowe rozwiązanie do wytwarzania prądu przemiennego w aplikacjach DC.

Korzyści

  • Możliwość używania na całym świecie dzięki ręcznemu wyborowi napięcia wyjściowego AC za pomocą zacisku sygnałowego
  • Czysta sinusoida na wyjściu
  • Interfejs USB do połączenia np. z komputerami przemysłowymi
  • Możliwość łączenia równoległego do różnych zastosowań
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji

Połączenie równoległe z synchronizacją wyjścia

Połączenie równoległe falowników DC/AC QUINT  

Połączenie równoległe falowników DC/AC QUINT

Falownik QUINT umożliwia równoległe połączenie dwóch urządzeń. Zwiększa to niezawodność eksploatacyjną urządzeń w razie awarii zasilania (redundancja) oraz umożliwia zwiększenie mocy. Poprzez zastosowanie falownika DC/AC można zwiększyć dwukrotnie moc wyjściową.

Kąt fazowy jest synchronizowany w obu trybach pracy poprzez komunikację między oboma urządzeniami.

Sieć 3-fazowa do napędów

Sieć 3-fazowa z falownikiem DC/AC QUINT  

Sieć 3-fazowa z falownikiem DC/AC QUINT

Do realizacji sieci 3-fazowej należy połączyć ze sobą równolegle trzy urządzenia. Urządzenia te komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym i synchronizują 120-stopniowe przesunięcie międzyfazowe. Pozwala to na obsługę również napędów AC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS