Obudowy obiektowe DCS

Obudowy elektroniki DCS do wyświetlaczy stacjonarnych i mobilnych

Ochrona wyświetlaczy w przypadku zastosowania terenowego

Obudowy elektroniki DCS zapewniają ochronę mobilnych i stacjonarnych wyświetlaczy w trudnych warunkach otoczenia.

Powrót do Obudowy obiektowe

Kategoria

Szukaj w Obudowy obiektowe DCS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obudowy elektroniki serii DCS umożliwiają integrację wyświetlaczy o różnej wielkości i zapewniają niezawodną ochronę elektroniki przenośnej i stacjonarnej przed czynnikami mechanicznymi oraz pyłem i rozbryzgiwaną wodą. Typowymi obszarami zastosowania są technika laboratoryjna i analityczna oraz ochrona zdrowia i automatyzacja budynków.

Zalety

  • Łatwa integracja wyświetlaczy
  • Możliwość bezpośredniego wprowadzania za pomocą klawiatury foliowej
  • Wygodna obsługa dzięki wbudowanemu akumulatorowi
  • Spersonalizowane wersje do szczególnych wymagań

Szeroki zakres zastosowań

Szeroki zakres zastosowań  

Szeroki zakres zastosowań

Obudowy IP54 serii DCS są przystosowane do temperatury w zakresie od -20°C do +50°C i umożliwiają łatwą integrację wyświetlaczy, co stanowi ich optymalne zastosowanie.

  • Materiał: odporne na uderzenia tworzywo sztuczne ABS
  • Kolor: szary (RAL 7035)

 

Indywidualne rozwiązania obsługowe

Indywidualne rozwiązania obsługowe  

Indywidualne rozwiązania obsługowe

Różne rozmiary okien umożliwiają stosowanie indywidualnych rozwiązań obsługowych do specjalnych wymagań lub wysokiej wartości rozpoznawczej.

  • Do wyświetlaczy o wielkości od 5,7 cala do 15°cali
  • Integracja klawiatury foliowej po prawej lub lewej stronie
  • Wersje spersonalizowane

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij