Obudowy do elektroniki DCS zapewniają ochronę mobilnych i stacjonarnych wyświetlaczy w trudnych warunkach otoczenia.
Obudowy serii DCS służą do wyświetlaczy TFT o różnej wielkości. Zapewniają one niezawodną ochronę elektroniki przenośnej i stacjonarnej przed czynnikami mechanicznymi, pyłem i pryskającą wodą. Przy użyciu opcjonalnych klawiatur foliowych i wyświetlaczy można realizować panele HMI do wprowadzania i wyświetlania danych.
Obudowy serii DCS o stopniu ochrony IP54 są przeznaczone do temperatur w zakresie od -20°C do +50°C i dzięki dedykowanym zestawom montażowym nadają się optymalnie do łatwej integracji wyświetlaczy.
"$pageName" na