Perfekcyjne wyposażenie również przy zmieniających się stanowiskach roboczych: kompaktowe urządzenie może być stosowane stacjonarnie lub mobilnie.
Korzystając z automatów do przycinania firmy Phoenix Contact, można zaoszczędzić czas potrzebny na zabudowę szaf sterowniczych. Szybkie i intuicyjne wprowadzanie długości i ilości wyklucza możliwość błędnej obsługi. Urządzenie automatycznie ustawia średnicę przewodu.
Za pomocą automatów do przycinania CUTFOX 10 można przycinać z milimetrową dokładnością przewody i kable do 10 mm² i 8 mm średnicy.
Obsługa urządzenia jest wyjątkowo łatwa. Za pośrednictwem dużych klawiszy numerycznych wprowadza się długość i liczbę odcinków. Rolki napędowe i prowadzące automatycznie dopasowują się do danej średnicy włożonego przewodu.
Szczególne udogodnienie: za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem oprogramowania CUTSOFT można z tabel danych przenosić na urządzenie elektroniczne listy oprzewodowania zawierające dane o długości i dalsze informacje.
"$pageName" na