Zasilacze wg specyfikacji klienta

Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania

Zasilacze dla przemysłu, komunikacji, techniki ładowania i wielu innych zastosowań.

Oferujemy kompleksową obsługę. Poza paletą standardowych produktów oferujemy zasilacze zaprojektowane na indywidualne zamówienie do sterowników przemysłowych, bankomatów, urządzeń medycznych, telekomunikacyjnych itp.

Zalety

  • Długoletnie doświadczenie w projektowaniu zasilaczy do różnych zastosowań wg specyfikacji klienta
  • Kompetentne zarządzanie projektami od fazy projektowania po uruchomienie produkcji seryjnej
  • Zoptymalizowana pod względem kosztów produkcja seryjna w Europie lub Azji

Obszary zastosowań w przemyśle

Obszary zastosowań w przemyśle  

Zasilacz do ogólnych aplikacji przemysłowych i robotów przemysłowych

W segmencie przemysłowej budowy maszyn i automatyzacji nasze bezpieczne, innowacyjne zasilacze zapewniają eksploatację bez zakłóceń. Stosowane są na przykład w robotach przemysłowych, profesjonalnych elektronarzędziach, a także ładowarkach do oświetlenia awaryjnego i akumulatorów pokładowych.

Przykład: zasilacz do robota ze zintegrowanym ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Wejście: 85 V AC do 264 V AC
  • Wyjście: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatura: -5°C ... +60°C
  • Wymiary: 360 x 150 x 110 mm

Energie odnawialne

Energie odnawialne  

Zasilacz do sterowania i regulacji kąta ustawienia łopat w elektrowniach wiatrowych i falownikach

Skorzystaj z możliwości indywidualnego dostosowania swojego zasilacza do systemów ogniw paliwowych, sterowania i regulacji kąta ustawienia łopat w elektrowniach wiatrowych lub do falowników.

Przykład: ładowarka do regulacji kąta ustawienia łopat turbiny wiatrowej, PSU-1AC/280DC/2:

  • Wejście: 184 V AC do 299 V AC
  • Wyjście: 288 V DC/2,0 A
  • Status poprzez magistralę CAN
  • Temperatura: -25°C ... +65°C
  • Wymiary: 250 x 145 x 100 mm

 

Telekomunikacja

Telekomunikacja  

Zasilacz do sieci telefonicznych, bezprzewodowych szerokopasmowych sieci radiowych i sieci optycznych

Urządzenia komunikacyjne będące podstawowym elementem infrastruktury muszą charakteryzować się ekstremalnie długą żywotnością i wysoką bezawaryjnością. Nasze zasilacze do sieci telefonicznych, systemów informatycznych, bezprzewodowych szerokopasmowych sieci radiowych i MPR (Microwave Packet Radio) spełniają te wysokie wymagania.

Przykład: zasilacz do sieci optycznych, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Wejście I: 90 V AC do 264 V AC,  wejście II: 36 V DC do 72 V DC
  • Wyjście: 12,2 V DC/50 A
  • Temperatura: 0°C ... +55°C
  • Wymiary: 218 x 40 x 196 mm

Branża medyczna

Branża medyczna  

Zasilacz dla branży medycznej, np. do urządzeń RTG i analizatorów

Nasza oferta rozwiązań obejmuje zasilacze do różnych obszarów zastosowań w branży medycznej, np. do urządzeń RTG i analizatorów.

Przykład: zasilacz do detektorów rentgenowskich do różnych zastosowań, PSU-1AC/215:

  • Wejście: 85 V AC do 264 V AC
  • Wyjście: +5,4 V DC/0 do 5 A, +12,5 V DC/0 do 10 A, -12,5 V DC/0 do 5 A, 5 V DC/2 A
  • Klasa ochrony: IP67
  • Temperatura: 0°C ... +70°C
  • Wymiary: 230 x 125 x 83 mm

Zapytanie o indywidualne rozwiązania

Masz pytanie? Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie i omówimy szczegóły.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij