Indywidualne ciężkie złącza przemysłowe

Konfigurator online ciężkich złączy przemysłowych

Twój konfigurator online ciężkich złączy przemysłowych

Do skonfigurowania produktu wystarczy podać kilka danych.

Nowy konfigurator online HEAVYCON pomoże Ci optymalnie w stworzeniu indywidualnego złącza. Do wyboru są niezliczone możliwości kombinacji. Konfigurator zaproponuje wyłącznie komponenty pasujące do wybranych elementów.

Zalety

  • Komfortowa konfiguracja: tylko kilka danych do szukanego rozwiązania
  • Intuicyjna obsługa: poszczególne komponenty umieszcza się w odpowiednim miejscu metodą „przeciągnij i upuść”
  • Indywidualne zestawy: wybór obudów i wkładek stykowych według własnych wymagań
  • Łatwa wizualizacja: prezentacja konfiguracji w czasie rzeczywistym w formacie 3D
  • Proste projektowanie: możliwość pobrania oraz importu połączonych danych 2D i 3D do programu CAD

Konfigurowanie i zamawianie ciężkich złączy wtykowych przez Internet

Dzięki prostym menu filtrowania, ilustracjom produktów w wersji 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do skonfigurowania złącza bez ryzyka błędu wystarczy kilka prostych kroków! Stworzone rozwiązanie można dodać od razu do koszyka i zamówić.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D