Powrót do przegladu

Przykłady zastosowań przy doposażaniu urządzeń pomiarowych prądu

Bezpośrednie przekształcanie prądów do 4000 A na analogowy sygnał znormalizowany

Topologia generowania sygnałów znormalizowanych  

Generowanie sygnału znormalizowanego za pomocą zestawu PACT RCP-4000A-UIRO

Poręczną cewkę Rogowskiego systemu pomiarowego PACT RCP-4000A-UIRO można łatwo zainstalować na szynach zbiorczych i przewodach okrągłych, bez konieczności demontażu elementów instalacji. Jeden rodzaj cewki wystarcza do pomiaru prądów przemiennych do 4000 A. Przyłączany przetwornik można dowolnie skonfigurować zarówno na wejściu, jak i na wyjściu sygnału. Umożliwia to optymalne dostosowanie zakresów pomiaru prądu, tak aby sygnał wyjściowy zawsze odwzorowywał pełną szerokość sygnału.

Centralna rejestracja danych energetycznych

Topologia centralnej rejestracji danych energetycznych  

Centralna rejestracja danych energetycznych za pomocą zestawu PACT RCP-4000A-1A i miernika energii EMpro

Przetwornik zestawu PACT RCP-4000A-1A przetwarza sygnał wyjściowy cewki na typowy prąd wtórny do dalszego przetworzenia, jaki zwykle jest dostarczany przez standardowy przekładnik. 

Przełącznik DIP pozwala ustawić osiem zakresów pomiaru prądu do uniwersalnego stosowania. Przyłączane mierniki energii EMpro umożliwiają rejestrowanie, wyświetlanie parametrów bezpośrednio w szafie sterowniczej i ich przesyłanie do układu sterowania.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Przykłady zastosowań przy doposażaniu urządzeń pomiarowych prądu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis