Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji RCP PACT można zamontować wygodnie również tam, gdzie jest zbyt mało miejsca na montaż przekładnika prądowego z otwieranym rdzeniem.
Ten uniwersalny system umożliwia pomiar prądu przemiennego do 4000 A AC. Rozwiązanie to umożliwia szybki montaż, bez konieczności demontowania innych elementów instalacji.
Szybka instalacja w warunkach ograniczonej przestrzeni
Poręczną cewkę Rogowskiego łatwo i szybko montuje się na szynie zbiorczej i przewodzie pierścieniowym.
Dodatkowe bezpieczeństwo
Zasada Rogowskiego uniemożliwia występowanie niebezpiecznych napięć otwarcia występujących w przypadku przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem.
1. Jeden system pomiarowy do wszystkich natężeń prądu
Jeden rodzaj cewki do pomiaru prądu przemiennego do 4000 A. W celu optymalnego dopasowania do wymiarów szyn zbiorczych i przewodów pierścieniowych cewki Rogowskiego są dostępne w trzech różnych długościach. W przeciwieństwie do przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem rozmiar i masa są takie same.
2. Osiem zakresów pomiaru prądu
Podłączony przetwornik pomiarowy dostarcza takie same typowe prądy wtórne, jak standardowy przekładnik prądowy. Jeden z ośmiu różnych zakresów pomiarowych prądu ustawia się za pomocą przełącznika DIP. W celu zapewnienia optymalnej dokładności pomiaru różnice długości cewki kompensuje się w łatwy sposób za pomocą potencjometru.
3. Pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych
Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji PACT RCP są odpowiednie do dużego zakresu częstotliwości od 10 do 5000 Hz. Pozwala to na dokładny pomiar wyższych harmonicznych i stanów nieustalonych w każdej fazie.
4. Bezpieczne zamocowanie
Opcjonalny uchwyt zapewnia bezpieczne zamocowanie i optymalne ustawienie cewki także na silnie nagrzanych szynach zbiorczych. W przypadku bardzo małego odstępu między szynami zbiorczymi należy przekręcić lekko cewkę, aby nie dotykała szyn.
"$pageName" na