Phoenix Contact oferuje obszerny asortyment przekładników prądowych PACT z dopasowanymi komponentami związanymi z pomiarem prądu — od zasilania głównego do centrum zarządzania.
Przekładnik PACT przekształca prąd wejściowy do 1 A AC lub 5 A AC. Z takiego prądu wtórnego dołączony przetwornik pomiarowy prądu generuje np. sygnał znormalizowany 4...20 mA do dalszej obróbki.
W połączeniu z przekładnikiem prądowym PACT przekaźnik kontrolny mocy czynnej może skuteczne nadzorować obciążenie nawet największych silników elektrycznych.
Przetworniki pomiarowe PACT umożliwiają zastosowanie przekaźników mocy w układzie zarządzania silnikiem nawet przy wyższych natężeniach prądu.
Kompaktowe złącza odłącznikowe przetworników pomiarowych w systemie CLIPLINE complete bezpiecznie chronią przekładniki prądowe przed zniszczeniem. Opatentowany wtyk w wygodny sposób zapewnia automatyczne, wyprzedzające zwarcia.
Szeroki asortyment przekładników prądowych PACT umożliwia najróżniejsze zastosowania w technice pomiarów energetycznych: za pomocą dołączanych mierników energetycznych EMpro można bezpośrednio w szafie sterowniczej rejestrować, wyświetlać i przekazywać dane dalej do sterownika PLC.
"$pageName" na