Dzięki systemowi szybkiego mocowania możliwa jest szybka i bezpieczna instalacja przekładników prądowych PACT na szynie prądowej. W tym celu należy po prostu osadzić nakładkę uchwytową we wpuście prowadzącym przekładnika. Dwa kołki ustalające zapewniają pewne oparcie.
Zalety montażu beznarzędziowego z wykorzystaniem systemu szybkiego mocowania przekładników:
Przy użyciu opcjonalnego osprzętu możliwe są też inne opcje instalacji niż położenie pionowe i poziome:
Wszystkie przekładniki prądowe PACT mają tylko 30 mm szerokości. W warunkach ograniczonej przestrzeni przekładnik można zamontować po prostu w pozycji leżącej na szynie prądowej. Pozwala to zaoszczędzić miejsce — np. przy pomiarze odgałęzień od zasilającej szyny głównej.
Przekładniki prądowe PACT zapewniają bezpieczną separację zgodnie z normą EN 50178. Norma ta jest ważna dla urządzeń elektronicznych do stosowania w instalacjach dużej mocy.
Pod względem bezpieczeństwa norma EN 50178 znacznie różni się od zwykłej normy przekładnikowej EN 60044:
Stosując przekładniki prądowe PACT można być pewnym, że nie nastąpi żadne przebicie po stronie wtórnej przekładnika. Dzięki temu chronione jest życie ludzkie w obrębie i na zewnątrz szafy sterowniczej.
Napięcia robocze w zestawieniu
Norma EN 50178 zaleca wyraźnie wyższe udarowe napięcie wytrzymywane do badania przekładników. Te wymagania nie są spełniane przy badaniu wg EN 60044 już od udarowego napięcia wytrzymywanego 480 V (L-L). Przekładniki prądowe PACT mają znacznie większe odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora i badane są w 100% napięciem 12 kV. Zapewnia to zwiększony poziom bezpieczeństwa.
W normie EN 50178 podane napięcie odnosi się do układu faza/przewód neutralny, tak że napięcie znamionowe izolacji zwykłych przekładników 720 V wynosi tutaj tylko 416 V (L-N). Przekładniki prądowe PACT umożliwiają w aplikacjach systemowych stosowanie nawet do 1000 V (L-N).
EN 60044-1 (norma przekładnikowa) | EN 50178 (dla instalacji dużej mocy) | |
---|---|---|
Napięcia znamionowe izolacji (napięcie robocze) | 480 V (L-L) 720 V (L-L) 1000 V (L-L) | 277 V (L-N) 416 V (L-N) 577 V (L-N) 1000 (L-N) PACT |
Udarowe napięcie wytrzymywane do badania przekładników
|
3 kV 3 kV |
6 kV 12 kV PACT |
Przekładniki prądowe PACT pozwalają w bezpieczny sposób rejestrować większe piki natężenia prądu niż nominalne znamionowe natężenie prądu — bez zagrożenia uszkodzeniem.
Dzieje się tak dlatego, że przekładniki prądowe PACT są zaprojektowane na trwały prąd znamionowy wynoszący 120 procent pierwotnego znamionowego natężenia prądu. Oznacza to, że przekładnik prądowy PACT o podanej mocy znamionowej 10 VA przy 1,2-krotnym prądzie znamionowym w rzeczywistości osiąga 14,4 VA — i to w sposób trwały.
Technika przyłączania przekładników prądowych PACT firmy Phoenix Contact jest oparta na tak zwanej zasadzie podciągania: przy obracaniu śruby płytka metalowa podnosi się ku górze i zaciska przy tym przewód.
Zapewnia to wiele korzyści:
Ponadto przy leżącej zasadzie montażu przekładnika prądowego może on także zostać przyłączony z boku za pośrednictwem widełkowej końcówki kablowej.
"$pageName" na