Za pomocą przetworników pomiarowych prądu AC można mierzyć również zniekształcone prądy przemienne i przekształcać je w znormalizowany sygnał analogowy.
Przetworniki pomiarowe prądu MCR mierzą niezawodnie prądy przemienne w każdej instalacji. Do dopasowania do sygnału oferujemy dwie rodziny produktów: regulowane ze zmienną koncepcją zasilania lub z otwieraną cewką Rogowskiego zapewniające szczególnie łatwą instalację.
Aktywne przetworniki pomiarowe prądu firmy Phoenix Contact przekształcają sinusoidalne prądy przemienne do 12 A.
Korzyści:
Przetworniki pomiarowe prądu AC mierzą sinusoidalne i niesinusoidalne prądy przemienne między 30 Hz a 6 kHz do 200 A. Otwierana cewka Rogowskiego obejmuje przewody do 18,5 mm.
Korzyści:
"$pageName" na