Pętle prądowe i sygnały analogowe

Pętle prądowe i sygnały analogowe

Najwęższy układ ochrony przed przepięciami

TERMITRAB complete zapewnia ochronę pętli prądowych przy szerokości od 3,5 mm.

Powrót do Ochrona przed przepięciami do AKPiA

Kategoria

Szukaj w Pętle prądowe i sygnały analogowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sygnały analogowe i pętle prądowe często występują w AKPiA. Dlatego należy zintegrować te sygnały w jednym układzie ochrony przed przepięciami. Dzięki nowym, bardzo wąskim urządzeniom zabezpieczającym TERMITRAB complete można zapewnić optymalną ochronę sygnałów, już od szerokości 3,5 mm.

 

Zalety

  • Najwęższy na świecie układ ochrony przed przepięciami (szerokość od 3,5 mm)
  • Wszechstronne zastosowanie: konstrukcje oraz techniki przyłączeniowe dopasowane do zastosowania
  • Łatwa kontrola dzięki wtykowym urządzeniom zabezpieczającym
  • Możliwość zastosowania na całym świecie w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem dzięki dopuszczeniom ATEX i IECEx
  • Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki wąskim urządzeniom ochronnym

Analogowe sygnały i pętle prądowe

Wtykany układ ochrony przed przepięciami TERMITRAB complete  

Wtykany układ ochrony przed przepięciami TERMITRAB complete

Analogowe wielkości pomiarowe, takie jak moment obrotowy, ciśnienie, przepływ itd. są rejestrowane przez czujniki, a następnie przetwarzane na wartości prądu lub napięcia przez przekładniki. Przekazywanie aż do sterownika lub modułu rozdzielającego następuje w obrębie normalnego zakresu wartości. W tego typu analogowych procesach przekazywania stosowany jest tzw. „obwód 1x2”.

Przejściowe, sprzężone przepięcia mogą spowodować uszkodzenia urządzenia obiektowego oraz strony centralnej. Dlatego należy wyposażyć oba punkty krańcowe w ochronę przed przepięciami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij