Automaty do zaciskania końcówek

Automaty do zaciskania końcówek

Kompaktowe urządzenie uniwersalne

Pozostań elastyczny: końcówki kablowe, końcówki płaskie czy tulejki zaciskane w ekspresowym tempie.

Powrót do Automaty

Kategoria

Szukaj w Automaty do zaciskania końcówek

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zracjonalizuj swoje procesy robocze, używając automatów do zaciskania końcówek firmy Phoenix Contact. Od tulejki do złącza koncentrycznego — dzięki dużej sile ścisku urządzenie nadaje się do zaciskania różnych rodzajów i wielkości złączy.

Zalety

  • Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i klawiszy numerycznych
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
  • Pełna elastyczność dzięki wymiennej matrycy
  • Łatwe uruchamiane operacji zaciskania końcówek przełącznikiem nożnym

Uniwersalny automat do zaciskania końcówek do różnych typów styków

Automat do zaciskania końcówek CF 500  

Automat do zaciskania końcówek CF 500

Zmniejsz koszty dzięki automatyzacji. Kompaktowe, przenośne automaty do zaciskania końcówek CF 500 gwarantują elastyczną i szybką pracę. Dzięki różnym wymiennym wkładkom matrycowym automat ten jest wyjątkowo uniwersalnym narzędziem.

Operację zaciśnięcia wyzwala się włącznikiem nożnym. Dzięki temu osoba obsługująca ma wolne ręce do wyposażania przewodów odpowiednimi stykami.

  • Szybka wymiana wkładek zaciskowych
  • Mobilne zastosowanie dzięki uchwytowi
  • Dodatkowy dwustopniowy tryb pracy do łatwej i niezawodnej obróbki styków zaciskowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410