Transmisja przewodami miedzianymi

Łączenie interfejsów

Łączenie interfejsów

Połącz ze sobą w prosty sposób różne interfejsy oraz stwórz bezpieczną i ustrukturyzowaną sieć swojej instalacji.

Powrót do Komunikacja przemysłowa

Kategoria

  • Konwertery i separatory
    Konwertery i separatory

    Za pomocą konwerterów z przewodami miedzianymi można łączyć różne interfejsy szeregowe.

  • Regeneratory sygnałów
    Regeneratory sygnałów

    Regeneratory sygnałów umożliwiają poprawę działania sieci i zwiększenie liczby podłączonych urządzeń.

Szukaj w Transmisja przewodami miedzianymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Podnieś wydajność i dyspozycyjność systemów magistrali danych przez zastosowanie regeneratorów, konwerterów i rozdzielaczy. Phoenix Contact oferuje obszerny program składników infrastruktury do każdego zastosowania.

Zalety dla klienta

  • Dopasowanie interfejsów: łączenie interfejsów danych o różnych standardach elektrycznych
  • Zwiększony zasięg i prędkość uzyskane dzięki segmentacji sieci
  • Wyeliminowanie prądów wyrównawczych dzięki zastosowaniu wysokiej jakości separacji galwanicznej pomiędzy poszczególnymi segmentami
  • Dowolne topologie sieciowe dzięki zastosowaniu regeneratorów

Hub modułowy do systemów magistrali polowej

Regeneratory serii PSI-REP na szynie nośnej  

Modułowy hub do max. dziesięciu urządzeń

Dodaj regenerator z przewodem miedzianym serii PSI-REP przez złącze szyny nośnej do modułowego hubu.

Złącza szyny nośnej umożliwiają połączenie krosowe pomiędzy aktywnymi komponentami. W ten sposób zasilanie oraz sygnały danych bez problemu przesyła się pomiędzy modułami. Zwalnia to porty dla nowych segmentów sieciowych.

Kolejna opcja: połącz regenerator z przewodem miedzianym z konwerterem światłowodowym. Modułowy hub obejmuje przy tym do dziesięciu urządzeń. W ten sposób uzyskuje się maksymalnie 30 kanałów, do wyboru miedzianych lub światłowodowych.

Konwerter interfejsów do transmisji danych

Konwerter serii PSM-ME Phoenix Contact  

Konwerter serii PSM-ME do wszystkich aplikacji

Konwertery serii PSM-ME to konstrukcje specjalne Phoenix Contact opracowane z myślą o zastosowaniach w warunkach procesowych. W ten sposób można bez problemu skonwertować różne interfejsy szeregowe na inne standardy z zachowaniem przejrzystości protokołu.

Moduły o szerokości tylko 22,5 mm zapina się po prostu na szynie nośnej, połączenie z ekranem tworzy się automatycznie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji wszystkie porty są rozdzielone od siebie wysokiej jakości izolacją galwaniczną.

W ofercie znajdują się następujące wykonania do różnych zastosowań przemysłowych:

  • z RS-232 na RS-422 lub RS-485
  • z RS-232 na TTY (CL)

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij