Technika instalacji przewodów miedzianych

Technika instalacji przewodów miedzianych

Do szybkiej instalacji

Stosując odpowiednie akcesoria skracasz czas montażu i podwyższasz żywotność swojej instalacji.

Powrót do Technika instalacyjna

Kategoria

Szukaj w Technika instalacji przewodów miedzianych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Od narzędzia do szybkozłącza poprzez różne typy przewodów po rozdzielacz przyłączy RS-485 – tutaj znajdziesz odpowiednie akcesoria do każdego zastosowania.

Zalety

  • Jednoznaczne i przejrzyste okablowanie dzięki nacięciu izolacji przewodu – z rozdzielaczami RS-485-T do szyny nośnej
  • Szybkie konfekcjonowanie kabli Profibus za pomocą narzędzia do szybkiego ściągania izolacji
  • Łatwe połączenia krosowe pomiędzy urządzeniami dzięki złączom szyny nośnej

Rozdzielacz przyłączeniowy

Rozdzielacz przyłącza RS-485  

Rozdzielacz przyłącza RS-485

Montowany do szyny rozdzielacz przyłączy PSM-PTK dba o jednoznaczność i przejrzystość podłączanych przewodów.

Poza tym: za pomocą rozdzielaczy przyłączy RS-485 można również tworzyć rozdział w układzie gwiazdy.

Łatwe konfekcjonowanie kabla Profibus

Konfekcjonowanie kabla za pomocą narzędzia do szybkiego ściągania izolacji  

Konfekcjonowanie kabla za pomocą narzędzia do szybkiego ściągania izolacji

Minimalny nakład: izolację kabla Profibus ściągasz za pomocą narzędzia do szybkiego ściągania izolacji PSM-STRIP-FC/PROFIB. Za pomocą jednego narzędzia realizujesz dwa etapy robocze:

  1. Ściągnąć izolację z kabla i poszczególnych żył oraz wprowadzić je do wtyku.
  2. Zamknąć pokrywę obudowy wtyku – gotowe.

Pasywne minipanele krosownicze

Minipanel krosowniczy z różnymi możliwościami przyłączania  

Minipanel krosowniczy z różnymi możliwościami przyłączania

Szukasz alternatywy do konfekcjonowania na miejscu wtyków RJ45? Minipanel krosowniczy to wygodne rozwiązanie.

Okablowanie obiektowe wychodzące poza szafy sterownicze podłącza się w zależności od wariantu do złącza śrubowego, sprężynowego lub LSA. Dalsze przyłączenie do urządzeń końcowych następuje za pomocą konfekcjonowanych kabli krosowniczych RJ45.

Galwaniczne separatory sieci

Galwaniczne separatory sieci Ethernet FL ISOLATOR  

Galwaniczne separatory sieci Ethernet

W środowisku przemysłowym różnice potencjałów to ciągle powracający problem niezakłóconej transmisji danych. W celu rozdzielenia galwanicznego sieci opartych na kablu miedzianym należy stosować FL ISOLATOR.

Dzięki wysokiej jakości separacji do 4 kV można chronić urządzenia i interfejsy podłączone do sieci Ethernet. W ten sposób znacznie podwyższa się odporność na zakłócenia.

FL ISOLATOR jest dostępny również z przyłączem M12 oraz obudową do montażu na ścianie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410