Konwertery i separatory

Konwertery i separatory

Dopasowanie interfejsów

Dopasować interfejsy do innych standardów lub zwiększyć odporność na zakłócenia – dla naszych klientów mamy zawsze odpowiednie rozwiązanie.

Powrót do Transmisja przewodami miedzianymi

Kategoria

Szukaj w Konwertery i separatory

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stosując konwertery Phoenix Contact można dopasować różne interfejsy szeregowe do innych standardów z zachowaniem przejrzystości protokołu. Dzięki izolacji galwanicznej zapobiega się niebezpiecznym prądom wyrównawczym i skutecznie chroni urządzenia końcowe przed przejściowymi sprzężeniami.

Zalety

  • Dopasowanie i połączenie interfejsów poprzez zastosowanie konwerterów
  • Zwiększony zasięg i prędkość dzięki segmentacji sieci
  • Uniknięcie przepływu prądów wyrównawczych dzięki wysokiej jakości separacji galwanicznej pomiędzy poszczególnymi segmentami

Jedno urządzenie - trzy funkcje

Konwerter do dopasowania interfejsów  

Konwerter RS-232 do RS-422 oraz RS-485

Za pomocą konwertera RS-232 można konwertować port RS-232 na następujące formaty:

  • RS-422: 4-żyłowy, praca w trybie punkt-do-punktu
  • RS-485: praca z kablem 2-żyłowym, półdupleks
  • RS-485: praca z kablem 4-żyłowym, pełny dupleks
  • Szybkość transmisji 4,8 kb/s do 115,2 kb/s

Dodatkowe cechy:

  • Wskaźnik transmisji LED dla danych wysyłanych i odbieranych
  • Wysokiej jakości 3-drogowa separacja pomiędzy zasilaniem, portem RS-232 i portem RS-422/485 dla pewnego oddzielenia potencjałów z napięciem 2 kV
  • Zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa z odprowadzeniem prądów przejściowych do szyny nośnej

Galwaniczny separator interfejsów

Separator interfejsów RS-232  

Separator interfejsów RS-232

Zwiększ odporność swojego interfejsu RS-232 na zakłócenia. Wysokiej jakości 3-drogowa separacja udostępnia bezpotencjałowy i wytrzymały na zakłócenia interfejs.

Zapewnia to istotne zalety:

  • Wysokiej jakości 3-drogowa separacja między zasilaniem, RS-232 i RS-232 do bezpiecznego oddzielenia potencjałów o 2 kV
  • Dla prędkości transmisji do 115,2 kBit/s
  • Transmisja kanałów danych dla danych wychodzących (TxD) i danych przychodzących (RxD) oraz przewodów sterujących RTS (Request to send) i CTS (Clear to send)
  • Wyświetlanie aktywnej transmisji danych przez oddzielone indykatory danych dla kanałów nadawania i odbioru

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij