Sterowniki

Sterowniki

Innowacyjne rozwiązanie

PLC do każdego zastosowania: od sterowników otwartych, poprzez sterowniki miniaturowe, po produkty do określonych branż przemysłu

Powrót do Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Kategoria

  • Klasyczny programowalny sterownik logiczny
    Klasyczny programowalny sterownik logiczny

    Sterowniki PLC we wszystkich klasach mocy, programowy sterownik PLC i oprogramowanie do programowania PLC

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Otwarte sterowniki PLC z PLCnext Technology do programowania w językach wysokiego poziomu, oprogramowanie do programowania PLC i aplikacje w sklepie PLCnext Store.

Szukaj w Sterowniki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Szeroki wybór sterowników PLC firmy Phoenix Contact obejmuje innowacyjne rozwiązania do automatyki przemysłowej. Należą do nich sterowniki PLCnext Control zapewniający nowy poziom swobody, sterowniki PLC do infrastruktury budynku oraz oprogramowanie PLC. Również sterowniki miniaturowe do prostych zastosowań oraz złożonych linii lakierniczych w przemyśle motoryzacyjnym.

Zalety

  • Digitalizacja urządzeń z wykorzystaniem innowacyjnych technologii dla IIoT i Industrie 4.0
  • System programowalnych przekaźników logicznych czy sterowniki PLC o maksymalnej wydajności – szeroka gama sterowników PLC oferuje kreatywne rozwiązania do różnych zadań w dziedzinie automatyki przemysłowej
  • Wytrzymałe, wysokiej klasy sterowniki PLC to sposób na niezawodną i ekonomiczną automatyzację, również w ekstremalnych warunkach

PLCnext Control do programowania w językach wysokiego poziomu

PLCnext Control AXC F 2152 i RFC 4072S  

Sterowniki PLCnext Control zapewniają nowy poziom swobody.

PLCnext Control to pierwsze sterowniki PLC otwartej platformy automatyzacyjnej PLCnext Technology. Nowa technologia umożliwia klasyczne programowanie wg IEC 61131 lub w językach wysokiego poziomu, np. C/C++, C# lub Matlab® Simulink®. Można korzystać z dowolnego oprogramowania do programowania, np. Visual Studio, Eclipse i Matlab® Simulink®.
Możesz łączyć się bezpośrednio z Proficloud oraz integrować indywidualnie oprogramowanie open source i inne nowoczesne technologie.

PLC z programowaniem IEC 61131

Stacja Axioline, Inline, RFC  

Systemy PLC do PROFINET i Modbus/TCP

Wybierz produkty z szerokiej oferty PLC firmy Phoenix Contact. Za pomocą oprogramowania PLC możesz przekształcić swój komputer przemysłowy w wydajny sterownik PLC, natomiast wydajny sterownik PLC pozwoli Ci na realizację wymagających zadań w dziedzinie automatyzacji. Dla małych i średnich systemów dostępne są dodatkowe sterowniki PLC, które można idealnie łączyć z odpowiednim systemem I/O.

PLC do automatyzacji budynków

PLC ILC 2050 BI

PLC z platformą programistyczną Niagara na bazie Java

Sterownik ILC 2050 BI umożliwia automatyzację różnych instalacji infrastruktury budynku, centrów przetwarzania danych i rozproszonych nieruchomości.

PLC obsługuje wszystkie ważne protokoły komunikacyjne w dziedzinie automatyzacji infrastruktury budynków. Platforma programistyczna Niagara 4, stworzona specjalnie dla Internetu Rzeczy, pozwala na szybkie programowanie. Platforma oparta na środowisku Java oferuje ponadto elastyczne możliwości do planowania, programowania i wizualizacji. Istnieje również możliwość łatwej rozbudowy sieci Niagara o zaprogramowane samodzielnie funkcje.

System programowalnych przekaźników logicznych

Sterownik miniaturowy PLC logic  

Sterownik miniaturowy do automatyzacji prostych aplikacji

System nadaje się do realizacji niewielkich zadań automatyzacyjnych. Jest to pierwszy system łączący poziom logiczny, poziom interfejsu i poziom przyłączenia obiektu. System przekaźników logicznych łączy w sobie zalety przekaźników wtykanych z funkcjami logicznymi i intuicyjnym oprogramowaniem. Ponadto połączono w nim zalety sprawdzonych przekaźników z funkcjami logicznymi i intuicyjnym oprogramowaniem.

Aplikacja PLC logic i różne technologie, np. Push-in i Bluetooth, ułatwiają integrację, monitorowanie i obsługę.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410