ControlNet™

Sieć synchroniczna

Sieć synchroniczna

Prosta konstrukcja i elastyczna instalacja: tu znajdziesz wszystkie komponenty ControlNet™ do wydajnej magistrali polowej.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w ControlNet™

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sieć ControlNet™ stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne są duże ilości danych z jednocześnie dużą prędkością transmisji. W ten sposób przesyła się cykliczne dane I/O i jednocześnie wykonuje niecykliczne przesyłanie danych do programu lub z programu. Z pomocą naszych komponentów ControlNet™ wspieramy użytkowników podczas budowy i instalacji.

Zalety

  • Elastyczna instalacja - możliwość wykorzystania topologii magistrali, drzewa i gwiazdy
  • Podwyższona dyspozycyjność sieci dzięki redundantnym nośnikom
  • Rozbudowa sieci do 25 km dzięki zastosowaniu regeneratorów

Komponenty sieci ControlNet™: do przewodu koncentrycznego i światłowodu

Przystosowana do warunków przemysłowych instalacja z elementami infrastruktury  

Komponenty infrastruktury do sieci ControlNet™

Istotne dla automatyzacji procesów i produkcji: za pomocą sieci ControlNet™ podnosisz produktywność transmitując czasowo krytyczne dane aplikacji.

Phoenix Contact oferuje szereg komponentów infrastruktury oraz ochrony sieci ControlNet™. Obsługujemy transmisję zarówno kablem koncentrycznym jak i światłowodem.

Regeneratory ControlNet™ – do bardzo rozległych sieci

Regeneratory ControlNet™  

Regenerator ControlNet™

Modułowy regenerator PSI-REP-CNET jest specjalnie dopasowany do sieci ControlNet™. Za jego pomocą zwiększa się zasięg sieci oraz liczbę jej uczestników.

  • Wysokiej jakości separacja galwaniczna pomiędzy wszystkimi interfejsami
  • Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą złącza szyny nośnej
  • Retiming bitów dla dowolnego kaskadowania urządzeń
  • Redundantne zasilanie poprzez opcjonalne zasilanie systemowe
  • Możliwość łączenia modułów za pomocą konwerterów PSI-MOS-światłowód dzięki zastosowaniu złącza szyny nośnej
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie Ex 2

Konwerter nośników ControlNet™: do sieci odpornych na zakłócenia

Konwerter nośników ControlNet™  

Konwerter nośników ControlNet™

Korzystaj z zalet optycznej transmisji danych. Światłowodowe konwertery nośników danych PSI-MOS podwyższają całkowitą dyspozycyjność instalacji.

  • Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłej kontroli łączy światłowodowych
  • Bezpotencjałowy styk przekaźnika do odpowiednio wczesnego alarmowania na krytycznych odcinkach światłowodu
  • Wysokiej jakości separacja galwaniczna pomiędzy wszystkimi interfejsami
  • Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą złącza szyny nośnej
  • Redundantne zasilanie poprzez opcjonalne zasilanie systemowe
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie Ex 2

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij