Przy małych przekrojach przewodów korzystaj z narzędzi montażowych. Za ich pomocą zaciskany styk wciska się we wkładkę.
W przypadku błędu obłożenia lub zmian w okablowaniu należy ponownie usunąć zatrzaśnięty styk. W tym celu można skorzystać z naszych narzędzi do odblokowywania. Do każdego styku zaciskanego znajdziesz odpowiednie narzędzie:
Wymagania stawiane połączeniom zaciskanym opisano w normie EN 60352-2. Istotną cechą jakościową połączenia zaciskanego jest odporność złącza na rozciąganie. Daje się ona łatwo zmierzyć.
Przekrój przewodu mm² |
Przekrój przewodu AWG |
Wytrzymałość na rozciąganie N |
---|---|---|
0,05 | 30 | 6 |
0,08 | 28 | 11 |
0,12 | 26 | 15 |
0,14 | - | 18 |
0,22 | 24 | 28 |
0,25 | - | 32 |
0,32 | 22 | 40 |
0,50 | 20 | 60 |
0,75 | - | 85 |
0,82 | 18 | 90 |
1,00 | - | 108 |
1,30 | 16 | 135 |
1,50 | - | 150 |
2,10 | 14 | 200 |
2,50 | - | 230 |
3,30 | 12 | 270 |
4,00 | - | 310 |
5,30 | 10 | 355 |
6,00 | - | 360 |
8,40 | 8 | 370 |
10,0 | - | 380 |
"$pageName" na