Ramki montażowe do wtyczek

Ramki montażowe do wtyczek

Bezpośrednio na szynie nośnej

Ramki montażowe do wtyczek umożliwiają pewny montaż fabrycznie konfekcjonowanych wkładek stykowych na szynie nośnej.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Ramki montażowe do wtyczek

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą ramki montażowej do wtyczek realizuje się zajmujące niewiele miejsca przyłącze, bezpośrednio na szynie nośnej w szafie sterującej. Niezależnie od tego, czy kabel jest wprowadzany do szafy sterowniczej z boku, czy z góry: zwykle stosowane typowe obudowy do nabudowania i obudowy tulejowe są zastępowane przez proste ramki montażowe.

Zalety

  • Bezpośrednie przyłączenie na szynie nośnej pozwala zaoszczędzić przestrzeń montażową
  • Wysoka stabilność dzięki wytrzymałemu przemysłowemu tworzywu sztucznemu lub aluminiowemu odlewowi ciśnieniowemu
  • Łatwy montaż fabrycznie konfekcjonowanych wkładek stykowych HEAVYCON dzięki otwartym ramom podstawowym
  • Wygodne prowadzenie kabli poprzez element nośny
  • Wszechstronne zastosowanie — zgodność z obudowami HEAVYCON

Łatwy, szybki i pewny montaż

Ramki montażowe do wtyczek z tworzywa sztucznego i metalu  

Ramki montażowe do wtyczek z tworzywa sztucznego i metalu

W budowie maszyn i instalacji dużą rolę odgrywa możliwość ekonomicznego i szybkiego połączenia przewodów danych, sygnałowych i przewodów mocy z szafą sterowniczą.

Rozwiązanie: bezpośrednio na szynie nośnej można zamontować wstępnie konfekcjonowane i sprawdzone systemy. W ten sposób oszczędza się całą przestrzeń montażową.

Na ramkach montażowych do wtyczek HC-CIF firmy Phoenix Contact można montować zarówno wstępnie konfekcjonowane wkładki stykowe, jak również obudowy tulejowe HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij