Konfigurowanie, monitorowanie i diagnostyka

Maksymalna dyspozycyjność

Maksymalna dyspozycyjność

Efektywna automatyzacja — dzięki szybkiemu uruchamianiu, stałemu nadzorowi i niezawodnej diagnostyce.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Konfigurowanie, monitorowanie i diagnostyka

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ekonomiczna produkcja zakłada maksymalną dyspozycyjność. Phoenix Contact oferuje oprogramowanie narzędziowe, za pomocą którego nie tylko szybko uruchamia się instalację, ale również efektywnie nadzoruje i niezawodnie diagnozuje błędy. Pasuje ono do sieci PROFINET i INTERBUS oraz do systemów podrzędnych takich jak HART, PROFIBUS czy IO-Link.

Zalety

  • Centralna konfiguracja sieci PROFINET i INTERBUS za pomocą jednego narzędzia
  • Zapobieganie przestojom instalacji oraz możliwość dokładnej analizy błędu dzięki zintegrowanej funkcji diagnostyki
  • Nadzorowanie wielu sieci w czasie rzeczywistym za pomocą Diag+ NetScan
  • Szybka i łatwa konfiguracja modułów bezpieczeństwa dzięki oprogramowaniu do konfiguracji SAFECONF

Oprogramowanie do konfiguracji, nadzoru i diagnostyki

Oprogramowanie Connect+  

Łatwe uruchomienie i parametryzacja za pomocą Connect+

W kwestii dyspozycyjności systemu oferujemy wydajne oprogramowanie w niewygórowanych cenach.

Connect+
Connect+ to kompleksowe oprogramowanie do łatwego uruchamiania i konfigurowania aplikacji do wszystkich ministerowników Phoenix Contact. Oprogramowanie posiada wiele przydatnych funkcji, m.in. pierwszą konfigurację sterowników i łatwą zmianę oprogramowania sprzętowego. Bez wydawania kompletnego środowiska programu i czytelnego projektu Connect+ zapewnia fachową wiedzę oraz ochronę przed manipulacją. 

PV Monitor+
PV Monitor+ to wydajne oprogramowanie, za pomocą którego można zapewnić długotrwałe zyski instalacji fotowoltaicznej rzędu 500 kW mocy znamionowej. Wartości napięcia i prądu są nieprzerwanie rejestrowane. Jeżeli wartości te przekroczą górną lub dolną granicę ustawionych parametrów, wysyłany jest komunikat alarmowy w formie wiadomości SMS. W ten sposób wydajność instalacji jest stale pod kontrolą i w razie potrzeby można od razu zareagować.

Config+
Oprogramowanie umożliwiające łatwe projektowanie, uruchamianie i konserwację sieci INTERBUS oraz PROFINET. Konfiguracje zestawia się samemu lub odczytuje je z instalacji. Obce oprogramowanie można podłączać przez port FDT.

Diag+
Narzędzie diagnostyczne wyświetlające błędy sieciowe oraz stany sterowników i urządzeń. Dopasowane specjalnie do sieci PROFINET i INTERBUS oprogramowanie oferuje dodatkowo prewencyjne funkcje diagnostyczne, na przykład monitorowanie jakości sygnału.

SAFECONF
Proste oprogramowanie bezpieczeństwa na potrzeby bezpieczeństwa funkcjonalnego. Za pomocą SAFECONF konfiguruje się moduły PSR-TRISAFE lub SafetyBridge. Metodą Drag & Drop tworzy się system bezpieczeństwa dopasowany do indywidualnych wymagań.  

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410