Powrót do przegladu

Diag+ — obszerna diagnostyka sieci PROFINET i INTERBUS

Diag+ to program diagnostyczny dostosowany specjalnie do sieci PROFINET i INTERBUS, który zgłasza zarówno błędy sieci, jak również aktualny stan sterowników i urządzeń. Funkcje prewencyjnego diagnozowania, takie jak monitorowanie jakości transmisji łączy światłowodowych w sieci PROFINET i INTERBUS, zwiększają dyspozycyjność instalacji.

Wysoka różnorodność funkcji zapewniająca niezawodną diagnozę

Oprogramowanie Diag+  

Oprogramowanie Diag+

Informacje o statusie, funkcje obsługi, komunikaty tekstowe i widoki poglądowe zapewniają szybkie uruchomienie, lokalizację miejsca wystąpienia błędu i dobrą orientację w sieciach PROFINET i INTERBUS.

  • Uruchamianie i zatrzymywanie ruchu danych INTERBUS
  • Potwierdzanie komunikatów błędów INTERBUS
  • Mostkowanie, włączanie i wyłączanie uczestników magistrali INTERBUS
  • Wyświetlanie komunikatów błędów ze wskazówkami na temat sposobu usunięcia błędu i szczegółowymi informacjami na temat typu i stanu urządzenia
  • Wyświetlanie kolorowych symboli błędów i stanu urządzeń
  • Monitorowanie jakości transmisji na łączach światłowodowych w ramach diagnostyki prewencyjnej
  • Porównanie i analiza różniących się godziną bloków danych diagnostyki światłowodu
  • Tworzenie protokołów odbioru w postaci plików PDF
  • Połączenie z innym oprogramowaniem, np. z wizualizacją
  • Wyświetlanie zapisanych komunikatów z archiwum komunikatów sterownika
  • Schemat topologii urządzeń Ethernet/PROFINET na grafice 2D
  • Dane o dostępności urządzeń Ethernet/PROFINET
  • Używanie danych konfiguracyjnych i komentarzy utworzonych podczas projektowania za pomocą Config+ lub PC WORX (np. oznaczenia urządzeń, nazwy stacji)
  • Zarządzanie indywidualnymi prawami dostępu dla różnych użytkowników

Diag+ NetScan — oprogramowanie do cyklicznej diagnostyki sieci INTERBUS

Diag+ NetScan umożliwia równoczesne nadzorowanie sieci INTERBUS z wieloma modułami interfejsowymi/sterownikami. W ten sposób pod stałą kontrolą jest np. jakość transmisji we wszystkich łączach światłowodowych całej instalacji. Monitorowaniem mogą być objęte również magistrale podrzędne podłączone poprzez złącza systemowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij