nowość
Podłącz moduł UPS do swojej aplikacji i odczytuj informacje o stanie rozwiązania UPS.
Odczytuj informacje o aktualnym stanie roboczym aplikacji i połącz swój moduł UPS do swojego systemu. Program do konfiguracji i zarządzania UPS-CONF umożliwia monitorowanie i konfigurację systemu UPS. Poprzez interfejs do popularnych sieci przemysłowych moduł UPS QUINT DC można zintegrować w łatwy sposób z istniejącą siecią.
Program do konfiguracji i zarządzania UPS-CONF umożliwia monitorowanie i konfigurację systemu UPS. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony.
UPS DC QUINT do podłączenia do popularnych sieci przemysłowych to najlepsze przygotowanie do Industrie 4.0.
Pozwala na monitorowanie, konfigurowanie i bezpieczne wyłączanie systemu do stanu bezpiecznego przez zintegrowane interfejsy w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na świecie:
UPS QUINT DC monitoruje zasobnik energii:
Typ podłączonego akumulatora jest wykrywany automatycznie. Dopasowana optymalnie charakterystyka ładowania zapewnia maksymalne wydłużenie żywotności akumulatora. Ponadto adaptacja prądu ładowania zapewnia błyskawiczne naładowanie i dostępność zasobnika energii.
Dostarczamy odpowiednie bloki funkcji do następujących środowisk programistycznych:
Indywidualne bloki funkcji do sterownika można utworzyć samodzielnie za pomocą naszych plików opisu urządzeń. Biblioteka jest dostępna bezpłatnie na stronie Phoenix Contact w dziale „Do pobrania” przy produktach QUINT-UPS/....
"$pageName" na