Konfigurowanie przekaźników bezpieczeństwa odbywa się w prosty sposób metodą „przeciągnij i upuść”. Darmowe oprogramowanie SAFECONF umożliwia wygodne konfigurowanie funkcji PSRtrisafe i SafetyBridge kilkoma kliknięciami myszki.
Konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa metodą przeciągnij i upuść
Konfiguracja urządzeń za pomocą SAFECONF spełnia ustawowe wymogi w zakresie konfiguracji aplikacji bezpieczeństwa. Dzięki SAFECONF można efektywnie zaimplementować normę ISO 13849-1.
Konsekwentnie proste: Oprogramowanie SAFECONF umożliwia niezawodne tworzenie układów logicznych bezpieczeństwa i konfigurowanie bloków funkcyjnych.
Zintegrowany mechanizm weryfikacji automatycznie sprawdza prawidłowe połączenie złączy modułów i kompletność przewodów sygnałowych.
Skuteczność i określone działanie układu logicznego bezpieczeństwa można kontrolować za pomocą planu testów.
W trybie symulacji za pomocą planu testów można sprawdzić prawidłowe działanie układu logiki bezpieczeństwa. Można wykonywać symulację sytuacji błędów i na podstawie wartości sygnałów obserwować zachowanie układu bezpieczeństwa.
Pełna kontrola — przy użyciu SAFECONF można za pomocą jednego przycisku sporządzić kompleksowe raporty z projektu. W ten sposób dokumentuje się wszystkie ważne informacje, które musi udostępnić technika bezpieczeństwa funkcjonalnego:
SAFECONF umożliwia testowanie prawidłowego działania aplikacji bezpieczeństwa bezpośrednio na miejscu przy maszynie.
Funkcja Force umożliwia ustawienie wejść i wyjść PSRtrisafe w stan wysoki. Selektywne uruchomienie elementów maszyn lub urządzeń pozwala skontrolować działanie funkcji bezpieczeństwa. Umożliwia to szybszy rozruch urządzenia.
"$pageName" na