Sterowniki ładowania

Sterowniki ładowania i komponenty do monitorowania infrastruktury ładowania do E-Mobility

Tankowanie prądu — bezpiecznie i elastycznie

Sterowniki ładowania E-Mobility są przeznaczone do wszelkiego rodzaju stacji ładowania. Prywatnych, półpublicznych i publicznych.

Powrót do Systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Kategoria

Szukaj w Sterowniki ładowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sterowniki i urządzenia do monitorowania firmy Phoenix Contact umożliwiają budowę stacji ładowania i systemów AC i DC zgodnych z aktualnymi normami i standardami. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów można realizować różne koncepcje infrastruktury przeznaczonej do użytku prywatnego, komercyjnego i publicznego spełniające określone wymagania.

Zalety

  • Znormalizowane produkty do budowy stacji ładowania
  • Inteligentna infrastruktura ładowania dzięki standardowym protokołom komunikacyjnym
  • System modułowy dostosowany do indywidualnych wymagań
  • Wysoka elastyczność dzięki licznym możliwościom konfiguracji

Sterowniki ładowania do E-Mobility

Sterowniki ładowania do każdego zastosowania: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Sterowniki ładowania firmy Phoenix Contact monitorują i sterują ładowaniem pojazdów z napędem elektrycznym zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami i standardami IEC, GB i SAE. Oferujemy sterowniki do wszystkich zastosowań w dziedzinie E-Mobility.

Moduły RCM do monitorowania prądu różnicowego

Moduły do monitorowania prądu różnicowego do jednego lub dwóch punktów ładowania  

Jedno- i dwukanałowy moduł do monitorowania prądu różnicowego

Moduły do monitorowania prądów różnicowych serii EV-RCM wykrywają prądy różnicowe AC i DC w oparciu o normę IEC 62752. W połączeniu z dostępnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi moduły te zwiększają wymagany zgodnie z normami poziom ochrony podczas ładowania pojazdów elektrycznych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


EV Charge Control

Ładuj pojazdy elektryczne niezawodnie i zgodnie z normami.


Stacja ładowania AC

Budowa prostej stacji ładowania AC ze sterownikiem ładowania.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij