Złącza do elementów elektronicznych

Indywidualne rozwiązania

Indywidualne rozwiązania

Z wyposażeniem lub z możliwością konfekcjonowania – dzięki złączom do elementów elektronicznych można zrealizować każdy wariant układu połączeń.

Powrót do Przyłącze z klatką sprężynową

Kategoria

Szukaj w Złącza do elementów elektronicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Chcesz użyć indywidualnych elementów elektronicznych, zachowując elastyczność przy projektowaniu układów? Złącza do elementów elektronicznych firmy Phoenix Contact można stosować w różnych aplikacjach.

Zalety

  • Duża różnorodność produktów — dostępne wykonania z diodami LED, diodami blokującymi lub rezystorami
  • Jednoznaczna identyfikacja i minimalizacja ryzyka nieprawidłowego okablowania dzięki nadrukowi schematu połączeń
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej budowie

Jedno rozwiązanie — wiele wykonań

Złącza do elementów elektronicznych z diodami LED  

Wizualizacja stanów roboczych za pomocą diod LED

Złącza do elementów elektronicznych można stosować w różnych aplikacjach. Spełniają one również wymagania bezpieczeństwa — nadrukowane schematy połączeń lub symbole znacznie redukują ryzyko błędnego okablowania.

Można wybierać spośród różnych wariantów:

  • Złącza do elementów elektronicznych z diodami LED, do wizualizacji stanów roboczych instalacji
  • Złącza do elementów elektronicznych z diodami blokującymi, do ochrony komponentów przed prądem wstecznym i rezystancją
  • Wykonania jedno- lub wielopoziomowe

Modułowe i wtykowe

Wtyczki do elementów elektronicznych  

Dostosowane do konkretnej aplikacji: wtyczki do elementów elektronicznych

Jeszcze wyższa elastyczność z wersjami do indywidualnego wyposażenia firmy Phoenix Contact. Jako praktyczne uzupełnienie do złączy do elementów elektronicznych oferujemy wtyczki urządzeń elektronicznych do zastosowania w złączach podstawowych separacyjnych.

Wtyczki mogą służyć do następujących elementów elektronicznych:

  • bezpieczniki
  • wskaźniki świetlne
  • diody
  • rezystory

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410